DLP 控制器和驅動器

實現精確且可靠的微鏡控制,呈現流暢的投影

DLP 控制器和驅動器會同步微鏡操作,呈現高品質的精確影像。這些裝置專為速度、效率和靈活性而設計,支援各種解析度和刷新率。透過整合控制器與驅動器解決方案,有效提升色彩準確度、降低延遲,在可攜式、商業與專業級系統中實現流暢且即時的投影效果。

DLPC8555

適用於 DLP473TE(SST 0.47 吋 4K)DMD 的 4K UHD、120Hz DLP® 顯示控制器

約略價格 (USD) 1ku | 75.49

DLPC8545

適用於 DLP472TP(0.47 吋 4K)DMD 的 4K UHD、120Hz DLP® 顯示控制器

約略價格 (USD) 1ku | 65

TPS99002S-Q1

適用於 0.39in 道路偏離保護 (RDP) 車用 DMD 的 DLP® LED 控制器

約略價格 (USD) 1ku | 6.879