家庭劇院、商業與教育 DMD

為家庭、商業和教育實現明亮、高對比的投影

我們的數位微鏡裝置 (DMD) 適用於家庭劇院、商業和教育,可在 SVGA 至 4K+ 解析度中提供影像清晰度、色彩準確度和亮度。整合式晶片組解決方案可協助您簡化開發流程,同時確保課堂、會議室和家庭劇院實現可靠且高品質的投影。這些 DMD 具有高光學效率,並支援現代固態照明,包括 RGB 直接雷射在內,可提供廣泛的色域和逼真的影像品質。

精選家庭劇院、商業與教育 DMD

為何選擇 DLP 顯示&投影技術?

checkmark

鮮明色彩與明亮顯示器

在業界標準接收器中顯示更寬廣的範圍和更逼真的色彩。709 配備高速數位微型反射鏡元件 (DMD) 和固態照明 (SSI)。

checkmark

以固態照明實現高效率

超過 2500 流明的絕佳效率,可實現設計彈性、更高亮度、精準色彩、更低功率與更少雜訊。

checkmark

長效且安裝簡單

具有使用壽命長、360 度、環保且立即開啟/關閉功能等優點,可在任何高度和任何角度進行安裝,並減少保養時間和力氣。

了解 DLP 技術實現的可能性

親身體驗 DLP 技術

了解 DLP 投影技術如何為各種應用場景提供驚人的色彩準確度、真實 4K 超高清解析度 (UHD) 及高重新整理速率。

探索實際案例,見證 DLP 技術如何為每次投影體驗帶來精準色彩、清晰細節與生動影像。

Technical article
大畫面遊戲無所不在:讓可攜帶的 4K UHD、240Hz 遊戲投影 機成真
在本文中,我們探討高框率、低顯示延遲和可變重新整理速率對新一代投影式遊戲顯示器的重要性。
PDF | HTML
Application brief
8.3 Million Reasons to Choose TI DLP™ True 4K Ultra-High Definition (UHD) Projection
TI DLP 技術使用 RGB 雷射照明,可透過更廣泛的色域、高色彩準確度和優異的原生對比,讓其在 3LCD 的色光輸出上脫穎而出。
PDF | HTML
Application brief
Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality
此應用簡介比較了使用德州儀器 DLP 技術的真實 4K UHD 投影,其可提供 8.3 百萬像素。
PDF | HTML

技術資源

資源
資源
顯示器光學模組選擇工具
為了全力滿足您的顯示器設計需求並加快上市時間,我們與許多第三方合作,從光學模組和硬體設計,到專業軟體,都能為您提供協助。
資源
資源
DLP® 光學設計準則
這些光學設計準則詳細說明了 DMD 光學屬性、投影架構和設計、光源照明系統設計等,以進行光學系統設計。
Application brief
Application brief
Laser TVs VS. Flat Panels: A Bright Future for Big Screen Entertainment
此應用簡介重點介紹雷射電視如何在平面顯示器經常面臨限制的區域,實現影像品質、靈活性和易用性的組合。
document-pdfAcrobat PDF

家庭劇院、商業與教育 DMD 設計與開發

研究適合您的應用的晶片組、利用評估模組以快速為您的設計進行原型設計、下載最新的可用軟體、選擇光學模組製造商、利用線上工程支援解決您的設計問題,並且使用第三方設計和開發生態系統以加速將您的解決方案部署至市場。

使用這些強大的評估模組 (EVM) 和技術文件,開始評估您應用的數位微型反射鏡元件 (DMD) 和控制器

下載適合您 DLP 控制器、軟體開發套件 (SDK)、圖形使用者介面 (GUI) 或應用程式編程介面 (API) 的韌體 (FW)

選擇包含數位微型反射鏡元件 (DMD) 在內的現成光學模組製造商,加快上市速度

獲得我們工程師快速可靠的技術支援,他們將回答您的技術問題並分享知識,以解決您的設計問題

與各種設計與開發生態系統第三方合作,提供光學模組、設計服務、專業軟體或專業元件

DLP481XE
家庭劇院、商業與教育 DMD

0.48 吋 4K UHD sub-LVDS DLP® 數位微鏡裝置 (DMD)

約略價格 (USD) 1ku | 227.53

DLP481RE
家庭劇院、商業與教育 DMD

0.48 吋 WUXGA sub LVDS DLP® 數位微鏡裝置 (DMD)

約略價格 (USD) 1ku | 162.56