顯示和投影數位微鏡裝置 (DMD)
為各種應用提供生動清晰的顯示器
DLP® 顯示和投影 DMD 可在從可攜式投影機到大型場地系統等各種應用中,實現明亮、銳利且可靠的成像。我們的 DLP 技術提供靈活的解析度、亮度與電源選項,可協助您以精密度與可擴充性進行設計。無論您是為消費環境、商業環境還是專業環境構建,我們基於晶片組的方法都支援快速開發和卓越的視覺性能。
為何選擇我們的 DLP 顯示技術?
可在任何表面上顯示
DLP 產品擁有出色的對比,可實現隨選的自由形式顯示器應用,並可在幾乎任何表面帶來色彩鮮豔且清晰的影像。
• 優異的影像品質
微型反射鏡的快速速度讓 DLP 顯示器技術脫穎而出,同時也是提供高解析度及明亮、繽紛、清晰圖片和文字的重要核心。
豐富的解決方案
DLP 技術的靈活性可幫助投影產品涵蓋各種解析度、亮度等級、螢幕尺寸和價格點,以滿足消費者的各種需求。
開始使用 DLP 顯示技術
DLP 技術的核心是數位微鏡裝置,這是一款覆蓋數百萬個微鏡反射鏡的晶片,可傾斜以反射光線並產生精準的影像。
DMD 是完整 DLP 晶片組的組成部分,其中包括可驅動微鏡的控制器,並視電源需求而定,包含一個或多個電源管理積體電路 (PMIC),以確保高效率且穩定運作。這些元件搭配使用,可調變照明系統的光線,並透過光學元件進行投影,進而為各種應用提供生動、清晰可靠的視覺化及高性能。
為您的專案選擇合適的 DLP 晶片組
選擇適當的 DLP 晶片組取決於您專案的解析度、亮度和外形尺寸要求。不論您是打造可攜式系統、專業顯示器或是大型場地安裝,DLP 技術都能提供一系列專為平衡性能、功耗與尺寸而設計的晶片組。
開始進行開發
選擇晶片組後,請依照下列步驟開始統整您的系統:
- 設計顯示投影時,應考量亮度需求與取捨。
- 購買評估模組 (EVM) 以著手評估和測試您的設計。
- 將 EVM 搭配我們的韌體使用,以診斷晶片組或解決任何問題。
- 使用我們的搜尋工具,以選擇最符合光學模組規格的光學模組製造商和系統整合商。
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
TI DLP® System Design: Optical Module Specifications (Rev. C)
利用受信任支援實現更智慧的設計
德州儀器提供各種資源以加速 DLP 技術開發,其中包括評估套件、參考設計與軟體工具。
這些資源可協助工程師更有效率地測試、原型設計並將系統最佳化。此外,還提供詳細的文件和技術支援,以從概念到最終產品引導設計人員。
技術資源
DLP Labs
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
TI DLP® Products Messaging Requirements and Icons Guidelines (Rev. B)
商標與品牌指南
存取 DLP 商標和標誌標準
DLP 名稱和商標是德州儀器的註冊商標。為確保正確使用和保護品牌,請始終在您的材料中正確引用 DLP,包括行銷資料、產品文件和示範文稿。
如需在促銷廣告、教學或參考資料中或網站產品標籤或封裝上使用 DLP 註冊商標、標誌、圖示或影像的詳細指南,請參考 TI DLP® 官方註冊商標要求和準則。