便攜式與消費型 DMD

為生動鮮明的可攜顯示器提供精巧高效的投影

便攜式與消費型 DMD

我們的可攜及消費型數位微鏡裝置 (DMD) 可在精巧設計中提供銳利的視覺化和鮮豔的色彩。這些 DMD 支援從 nHD 到 4K UHD 的靈活解析度,具有可擴充亮度選項,協助您打造可攜式、低功耗的投影系統。我們的 DMD 專為多功能性而設計,可在幾乎所有表面上進行電池運作與投影,最適合個人、行動和小型消費應用。

為何選擇 TI DLP 顯示技術?

checkmark

小尺寸,大影像

與顯示影像相比,採用 DLP 技術光學架構和像素設計的裝置體積非常精巧。

checkmark

• 優異的影像品質

顯示技術與全球 9 成電影銀幕所採用的技術相同,DLP 產品可提供色彩飽和且高對比的顯示效果。

checkmark

低功耗

高光學效率和 DLP IntelliBright 影像處理演算法可降低特定亮度所需的照明功率。

checkmark

可在任何表面上顯示

透過 DLP 技術,在近乎任何表面上顯示清晰影像。可在需要時產生大影像,但在關閉時消失。 

了解 DLP 技術實現的可能性

親身體驗 DLP 技術

了解 DLP 投影技術如何為各種應用場景提供驚人的色彩準確度、真實 4K 超高清解析度 (UHD) 及高重新整理速率。

探索實際案例,見證 DLP 技術如何為每次投影體驗帶來精準色彩、清晰細節與生動影像。

Technical article
大畫面遊戲無所不在:讓可攜帶的 4K UHD、240Hz 遊戲投影 機成真
在本文中,我們探討高框率、低顯示延遲和可變重新整理速率對新一代投影式遊戲顯示器的重要性。
PDF | HTML
Application brief
8.3 Million Reasons to Choose TI DLP™ True 4K Ultra-High Definition (UHD) Projection
TI DLP 技術使用 RGB 雷射照明,可透過更廣泛的色域、高色彩準確度和優異的原生對比,讓其在 3LCD 的色光輸出上脫穎而出。
PDF | HTML
Application brief
Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality
此應用簡介比較了使用德州儀器 DLP 技術的真實 4K UHD 投影,其可提供 8.3 百萬像素。
PDF | HTML

可攜及消費型 DMD 設計與開發

研究適合您的應用的晶片組、利用評估模組以快速為您的設計進行原型設計、下載最新的可用軟體、選擇光學模組製造商、利用線上工程支援解決您的設計問題,並且使用第三方設計和開發生態系統以加速將您的解決方案部署至市場。

使用這些強大的評估模組 (EVM) 和技術文件,開始評估您應用的數位微型反射鏡元件 (DMD) 和控制器

下載適合您 DLP 控制器、軟體開發套件 (SDK)、圖形使用者介面 (GUI) 或應用程式編程介面 (API) 的韌體 (FW)

選擇包含數位微型反射鏡元件 (DMD) 在內的現成光學模組製造商,加快上市速度

獲得我們工程師快速可靠的技術支援,他們將回答您的技術問題並分享知識,以解決您的設計問題

與各種設計與開發生態系統第三方合作,提供光學模組、設計服務、專業軟體或專業元件

DLP390TP
便攜式與消費型 DMD

0.39 吋 4K DLP 數位微鏡裝置 (DMD)

約略價格 (USD) 1ku | 166.854

DLP391TP
便攜式與消費型 DMD

0.39 吋 4K UHD DLP® 數位微型反射鏡元件 (DMD)

約略價格 (USD) 1ku | 127.421