I2C & I3C 交換器與多工器

消除位址匯流排衝突並節省系統功耗

parametric-filter檢視所有產品
我們的 I2C 交換器與多工器可維持相容資料傳輸以進行無錯誤通訊,並透過在 I2C 匯流排之間切換來擴充控制系統的功能。這些產品可消除位址匯流排衝突、並協助您節省系統功耗。

精選 I2C 交換器與多工器

TCA9847
I2C & I3C 交換器與多工器

Ultra-low voltage, 1MHz, 8-channel I2C mux with reset

約略價格 (USD) 1ku | 0.717

TCA9846
I2C & I3C 交換器與多工器

具備重設功能的極低電壓 1MHz 4 通道 I2C 切換器

約略價格 (USD) 1ku | 0.67

我們的 I2C 交換器和多工器有什麼優勢

checkmark

多用途產品組合

我們的 I2C 交換器和多工器產品組合提供多通道 (2 至 8 個)、位址和電源電壓 (1.65 V 至 5.5 V),可與多個 I2C 裝置進行通訊。

checkmark

在裝置間安全地進行通訊

透過我們的交換器和多工器功能 (例如電平移位和熱插入) 維護不同裝置之間的通訊安全。

checkmark

設計支援

使用我們的 I2C 交換器和多工器,透過我們的評估模組、軟體和 E2E 社群支援,您將獲得優異的設計支援。

技術資源

技術文章
技術文章
將多個隨耦器連接至 I2C 控制器時,如何簡化 I2C 樹狀結構
複雜的 I2C 樹狀結構可能會導致裝置與 MCU 之間的通訊錯誤。我們的 I2C 交換器和中繼器可為汽車、工業及通訊市場中的這些複雜樹狀結構提供解決方案。
Application note
Application note
Choosing the Correct I2C Device for New Designs
I2C 緩衝器和中繼器、交換器和 I/O 擴展器有哪些應用實例?哪種裝置最適合我的裝置應用?  請閱讀本文以找到上述問題的答案,並獲得更多資訊。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
I2C Dynamic Addressing
I2C 交換器可讓單一 I2C 控制器與更多 I2C 進行通訊。探索系統設計人員透過使用動態定址來避免 I2C 位址衝突的各種選項。
document-pdfAcrobat PDF

設計與開發資源

設計工具
I2C 設計工具
使用 I2C 設計工具快速解決 I2C 設計中在定址、電壓位準和頻率方面的衝突。輸入主裝置和從屬裝置的參數,自動產生 I2C 樹狀結構,或輕鬆建置自訂解決方案。此工具將協助設計人員節省時間並符合 I2C 標準,提供關於偵錯缺失確認、選擇上拉電阻以及滿足 I2C 匯流排最大電容負載的指導。 
開發板
TCA9548A I2C 1 對 8 雙向轉換開關評估模組

TCA9548AEVM 旨在評估和演示 TI TCA954xA 系列 I2C 交換機的功能。TCA9548AEVM 可作為獨立評估模組與現有系統連接,或與 MSP430 Lauchpad 搭配使用,後者可作為 I2C 主控端及 TCA9548AEVM 的電源供應器。TCA9548AEVM 也配備多個跨接器,可進行調整以適應 5 種不同的德州儀器 I2C 開關:TCA9543ATCA9544ATCA9545ATCA9546ATCA9548A。通道數較低的裝置可單獨訂購,並放置在 TCA9548AEVM 上以進行評估。

模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)