我們全新的多協定裝置系列可為 RS-232 或 RS-485 通訊提供高度整合的解決方案。RS-232 和 RS-485 功能整合及可切換終端與回送診斷等其他功能,可為各種設計應用實現靈活性的全新境界。
我們的 RS-232 與 RS-485 多協定收發器的主要優點
整合式解決方案
利用我們的高度整合多協定系列輕鬆進行設計,以單一小型封裝提供多種 RS-232 配置與 RS-485,且無需外部元件。
彈性多元
我們多協定裝置中的可編程功能 (例如模式選擇、轉換率控制和獨立匯流排與邏輯供應介面),可為不同應用提供靈活性。
穩固耐用
我們的多協定收發器提供廣泛溫度範圍,整合式 IEC ESD 保護及回送診斷,可為您的設計提供穩固性及緊密性。
技術資源
White paper
THVD44xx: Multiprotocol Transceivers With Advanced Integration and Flexibility Enable Diverse Applications
進一步了解 TI 的多協定 (THVD44xx) 收發器相對於 RS-232、RS-422/RS-485 分離式實作的比較。以及相較於市面上提供的裝置,其可提供的操作模式、波形和優點。
Application note
XR34350 and SP339E/B to THVD4431 System Rollover Guide
此應用說明概述使用我們的 THVD4431 替換 Maxlinear XR34350 和 SP339E/B 多協定 (RS-232、RS-422、RS-485) 收發器時的必要和潛在步驟
影片系列
精密實驗室系列:RS-485
開始 RS-485 系列課程,以了解 RS-485 標準、使用的場合、收發器運作方式的基礎知識,以及透過長電纜或複雜網路傳送資料時可能面臨的挑戰。