USB-C 功率傳輸控制器
業界最完整的 USB-C® 電力輸送控制器產品組合
依類別瀏覽
我們豐富的 USB Type-C 電力輸送 (PD) 控制器產品組合涵蓋各種電源角色、功率位準與整合選項,助您靈活建構任何應用。
TI 支援最新的 PD 標準,單一 USB-C 介面供電高達 240W,並提供無可比擬的設計資源庫,助您簡化設計流程,快速轉換至 USB-C 電力輸送。
電源角色
PDO 最大值
電源路徑控制
部門
相關類別
USB Type-C 技術
USB 埠保護 IC
電源趨勢
透過 USB Type-C 和 USB 電力輸送 (PD) 達成 15W 至 100W 的最高功率密度
市場上唯一具備 20V 整合式電源路徑的 PD 控制器,可大幅縮小系統佔用空間。透過具備整合式 DC/DC 轉換器的 Type-C 控制器,我們隨時準備好協助您安全、可靠地實現汽車 USB 連接埠的尺寸減小目標。若您需要的是輕度整合,我們也提供適合獨立源極/汲極電源路徑的超小型電源開關。
技術資源
USB Type-C® 與 USB 電力輸送:專為延伸功率範圍和電池供電系統進行設計 (Rev. A)
成功轉換:從桶式插孔轉換至 USB Type-C® 和 USB 電力輸送
A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B)
探索精選應用
汽車 USB 電力輸送、資料和視訊傳輸
隨著 USB-C 成為裝置充電的標準,現代車輛也開始採用此介面。針對汽車環境設計 USB-C 充電器時,充電器整合、電源效率、物料清單 (BOM) 尺寸、USB IF 合規性和訊號完整性,都是必要考量。
我們的解決方案完全整合降壓升壓轉換器與符合成本效益的電源管理裝置,以減少 BOM。透過易於使用的配置工具,我們提供具備可配置電源與熱管理的 USB-C 解決方案,以因應車輛空間有限的挑戰。
特色資源
- TIDA-050047 – 整合式 USB Type-C®、USB 電力輸送和 2-4 芯電池的充電參考設計
- PMP41013 – 適用於 1 至 5 芯電池的整合式 USB Type-C® 和 USB PD 雙向充電參考設計
- TPS26744E-Q1 – 具有 240W EPR 和 DisplayPort 替代模式的車用雙埠 USB Type-C PD 控制器
- TPS25772-Q1 – 具降壓升壓穩壓器和智慧型電源管理的車用雙埠 USB Type-C® PD 控制器
- USB-PD-CHG-EVM-01 – 整合式 USB Type-C® 電力傳輸 (PD) 和 2-4 芯電池 EVM 的充電參考設計
- 適用於車載資訊娛樂的高效率、平價 USB 電力輸送 – Technical article
- TI Automotive USB Charging Port Solution – Application brief
透過支援 USB PD 的 USB Type-C 連接埠,為有線網路設備供電
從無線路由器到小型企業網路交換器,您會發現越來越多有線網路產品都是以支援 USB PD 的 USB Type-C 連接埠供電。支援 USB PD 的 USB Type-C 能與任何充電器協商,不只是隨附的充電器,讓使用者可靈活地使用任何變壓器為產品供電,進而實現更佳的使用者體驗。
特色資源
透過支援 USB PD 的 USB Type-C 連接埠,為未來的喇叭、機上盒和家庭音訊/視訊系統供電
支援 USB PD 的 USB Type-C 是靈活的技術,可為家庭劇院和娛樂系統提供許多優勢。例如在無線喇叭中,具備 USB PD 功能的 USB Type-C 利用單一連接埠就可汲取電力及供電。支援 USB PD 的 USB Type-C 能與任何充電器協商,不只是隨附的充電器,讓使用者可靈活地使用任何變壓器為產品供電,進而實現更佳的使用者體驗。
特色資源
- TIDA-050047 – 整合式 USB Type-C®、USB 電力輸送和 2-4 芯電池的充電參考設計
- PMP41013 – 適用於 1 至 5 芯電池的整合式 USB Type-C® 和 USB PD 雙向充電參考設計
- USB-PD-CHG-EVM-01 – 整合式 USB Type-C® 電力傳輸 (PD) 和 2-4 芯電池 EVM 的充電參考設計
以支援 USB PD 的 USB Type C 解決方案,為未來的零售自動化與付款系統供電
支援 USB PD 的 USB Type-C 是靈活的技術,可為零售自動化與付款提供許多優勢。例如,利用支援 USB PD 的單一 USB Type-C 連接埠就可汲取電力及供電,因此能強化可攜式銷售點系統。而具備 USB PD 的 USB Type-C 能與任何充電器協商,不只是隨附的充電器,讓使用者可靈活地使用任何變壓器為產品供電,進而實現更佳的使用者體驗。
特色資源
- PMP41013 – 適用於 1 至 5 芯電池的整合式 USB Type-C® 和 USB PD 雙向充電參考設計
- USB-PD-CHG-EVM-01 – 整合式 USB Type-C® 電力傳輸 (PD) 和 2-4 芯電池 EVM 的充電參考設計