適用於訊號隔離器的功率

以高效率、精巧且高性能的隔離式電源供應隔離訊號

parametric-filter檢視所有產品
我們訊號隔離器的全方位隔離式電源產品組合專為縮減電路板空間而設計,並為隔離式系統設計提供高性能功能。提供各種高度整合或最佳離散式產品選擇,可滿足您獨特的系統級需求,如輸出數量、輸出功率、調節需求、輸入電壓範圍和成本。我們的隔離式電源產品組合有助於簡化工業自動化設備、汽車混合動力與電動車等設計。

依類別瀏覽

ISOW1050
含整合式功率的訊號隔離器

具有整合電源的 5Mbps 隔離式 CAN FD 收發器

約略價格 (USD) 1ku | 1.5

ISOW3080
含整合式功率的訊號隔離器

具有整合電源的 500kbps、全雙工、隔離式 RS-485 和 RS-422 收發器

約略價格 (USD) 1ku | 1.5

ISOW3086
含整合式功率的訊號隔離器

具有整合電源的 12Mbps、全雙工、隔離式 RS-485 和 RS-422 收發器

約略價格 (USD) 1ku | 1.65

ISOW6442
含整合式功率的訊號隔離器

具有整合電源的通用、四通道、2/2、強化數位隔離器

約略價格 (USD) 1ku | 1.287

ISOW6441
含整合式功率的訊號隔離器

具有整合電源的通用、四通道、3/1、強化數位隔離器

約略價格 (USD) 1ku | 1.287

技術資源

White paper
White paper
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
隔離式 DC/DC 偏壓電源供應器的情況已改變,有更多選項可在隔離層中移動訊號和電源。進一步了解需求和拓撲架構。
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Fully integrated signal and power isolation – applications and benefits
了解整合式電源與訊號隔離器如何透過縮減電路板面積、降低系統成本、簡化認證程序、降低複雜度及加強穩固性來簡化系統設計。
document-pdfAcrobat PDF
影片
影片
為 HEV-EV 牽引變流器的隔離式閘極驅動器供電
了解不同電源供應器架構與拓撲的優缺點。另外也展示了對於電源轉換效率、電壓規範及相對解決方案尺寸與成本方面的比較。