含整合式功率的訊號隔離器

訊號隔離器搭載整合式 DC/DC 轉換器,適用於低放射的精巧型設計

依類別瀏覽

我們具整合式功率的數位與類比產品組合,在單一封裝中結合強大的高壓隔離技術與低放射、高效率 DC/DC 轉換器。我們的整合式隔離電源產品專為實現高效能、精巧且可靠的隔離式解決方案而設計,主要針對整合式放大器、資料轉換器和介面裝置的產品組合提供增強的隔離額定值、多通道與封裝選項。

依類型選擇


具整合式功率的數位訊號


具整合式功率的隔離式 CAN


具整合式功率的隔離式 RS-485


含整合式功率的隔離式 ADC 和放大器

具整合式功率的精選訊號隔離器

技術資源

Application brief
Application brief
How to Meet CISPR 32 Radiated Emissions Limits With ISOW7741
在 CISPR 32 Class-B 輻射雜訊測試中比較 ISOW7741 與競爭產品的排放性能,並檢視我們優越的鏈波性能數據。
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Benefits of an Isolated CAN Transceiver with Integrated Power
透過在 CAN 通訊系統中設計訊號與電源隔離的簡化方式,將您的隔離式系統最佳化。
document-pdfAcrobat PDF
User guide
User guide
Optimize Your Design with Isolated RS-485 Transceivers with Integrated Power
檢視利用完全整合的訊號與電源隔離進行 RS-485 通訊的主要原因,包括更高的可靠性和更小的設計尺寸。
document-pdfAcrobat PDF
ISOW1050

具有整合電源的 5Mbps 隔離式 CAN FD 收發器

約略價格 (USD) 1ku | 1.5

ISOW3080

具有整合電源的 500kbps、全雙工、隔離式 RS-485 和 RS-422 收發器

約略價格 (USD) 1ku | 1.5

ISOW3086

具有整合電源的 12Mbps、全雙工、隔離式 RS-485 和 RS-422 收發器

約略價格 (USD) 1ku | 1.65

ISOW6442

具有整合電源的低放射、4 通道、2/2、強化數位隔離器

約略價格 (USD) 1ku | 1.386

ISOW6441

具有整合電源的低放射、4 通道、3/1、強化數位隔離器

約略價格 (USD) 1ku | 1.386