反相緩衝器和驅動器

增加驅動強度以改善系統訊號完整性

依類別瀏覽

利用我們包含 300 多種逆變器的產品組合,解決常見的驅動強度和高電容線路問題,例如重新驅動訊號、去彈跳開關、控制 LED 指示燈以及消除慢速或有雜訊的輸入。包含汲極斷路、3 態和施密特觸發器裝置選項,以 1 至 32 通道驅動器提供。

依參數規格選擇

精選反相緩衝器和驅動器

我們的反相緩衝器&驅動器的優勢

checkmark

多元的封裝產品

有引線及無引線的封裝皆提供從 4 針腳至 48 針腳的針腳數。特定封裝提供可濕潤側翼。 

checkmark

大範圍通道數

通道數量範圍為 1 至 16,可滿足特定系統需求。

checkmark

廣泛產品組合 

透過我們包含 300 多種反相緩衝器和驅動器的廣泛產品組合,從最低功耗到最高速選項皆有,為您的所有邏輯需求找出適用選項。

反相緩衝器和驅動器的常見應用

控制 LED 指示燈

PLC 或網路設備等現代大多數的系統都包含某種形式的 LED 指示燈。這些 LED 必須由 MCU 或其他電路驅動,然而其通常無法提供所需的高電流驅動。有個簡單的解決方案,就是使用邏輯緩衝器或邏輯閘。本影片將逐步說明設計程序及需考量的重要參數。

技術資源

影片
影片
開關去彈跳
由於內部接觸點具彈跳性質,實體按鈕和開關的單一按下動作就會產生多個輸出。本影片提供簡易解決方案,用於消除此效應產生的多重觸發。
影片
影片
控制 LED 指示燈
PLC 或網路設備等現代大多數的系統都包含某種形式的 LED 指示燈。本影片將逐步說明設計過程及需考量的重要參數。
影片
影片
消除慢速或雜訊輸入訊號
系統有時不可避免地會出現慢速或雜訊訊號。本影片討論將慢速或雜訊訊號連線至 CMOS 輸入時會出現的一些特定問題,以及如何消除這類訊號。
SN74UVP1G14-Q1

具施密特觸發器輸入的車用單通道 0.63V 至 3.6V 低功耗、低電壓逆變器

約略價格 (USD) 1ku | 0.065

SN74UVP1G16-Q1

具汲極斷路輸出和施密特觸發器輸入的車用低功耗、低電壓逆變器

約略價格 (USD) 1ku | 0.063

SN74UVP1G04-Q1

車用單通道 0.63V 至 3.6V 低功耗、低電壓逆變器

約略價格 (USD) 1ku | 0.063

SN74UVP1G16

具汲極斷路輸出和施密特觸發器輸入的 0.63V 至 3.6V 低功耗、低電壓逆變器

約略價格 (USD) 1ku | 0.053

SN74UVP1G06-Q1

具汲極斷路輸出的車用單通道 0.63V 至 3.6V 低功耗、低電壓逆變器

約略價格 (USD) 1ku | 0.063

SN74LVC1G14B-Q1

具有施密特觸發器輸入的汽車單路 1.1-V 至 5.5-V 逆變器

約略價格 (USD) 1ku | 0.088