可配置閘

利用可配置邏輯簡化物料清單

parametric-filter檢視所有產品
利用我們超過 20 種可配置閘的產品組合,解決常見的組合邏輯問題,例如結合電源正常訊號、啟用或停用數位訊號或監控多個錯誤。包括可透過具有推挽式和 3 態輸出類型的單通道裝置啟用多達 19 種功能的裝置選項。

依類別瀏覽

依參數規格選擇

SN74AHCT3G99

Ultra-configurable multifunction 3ch gate with 3-state outputs

約略價格 (USD) 1ku | 0.218

SN74AHC3G99-Q1

Automotive ultra-configurable 3-channel multifunction gate with 3-state outputs

約略價格 (USD) 1ku | 0.257

SN74AHCT3G99-Q1

Automotive ultra-configurable 3-channel multifunction gate

約略價格 (USD) 1ku | 0.257

SN74AHC3G99

Ultra-configurable 3ch multifunction gate with 3-state outputs

約略價格 (USD) 1ku | 0.218

TPUL2T323-Q1

車用雙通道可重新觸發式單穩態 RC 脈衝產生器,1000x,TTL 輸入,支援 CLR RE 觸發

約略價格 (USD) 1ku | 0.254

SN74ACT3G97

具有 TTL 輸入的三通道 2V 至 6V 多功能可配置閘

約略價格 (USD) 1ku | 0.191

技術資源

影片
影片
結合電源正常訊號
電源正常訊號在系統中途經的距離通常較長,因此不一定能克服寄生效應。本影片快速說明採用標準邏輯裝置的兩個簡易解決方案。
影片
影片
啟用或停用數位訊號
本影片探討了在線路停用時處理輸出的所有選項,並指出執行每個功能的邏輯裝置。
影片
影片
使用較少的輸入來監控錯誤訊號
本影片將探討如何在範例系統中減少監控一系列錯誤標記輸出所需的輸入數量。