可編程邏輯裝置 (PLD)
以零軟體語言自訂您的邏輯設計
依類別瀏覽
利用我們的高度整合可編程邏輯裝置 (PLD) 簡化您的邏輯設計。TI PLD 在單一晶片中整合多種邏輯功能,適合在汽車、工業及消費電子應用等多個市場中使用。我們的 PLD 與直覺式 InterConnect Studio (ICS) 結合後,無需任何程式設計經驗也可輕鬆設定,同時只需按下按鈕即可模擬及編程邏輯設計。
依功能選擇
< 10 個 GPIO PLD
≥10 個 GPIO PLD
符合車用資格的 PLD
工程師的可編程邏輯指南
了解我們的可編程邏輯產品的基礎知識。
為何選擇 TI PLD?
減少設計複雜性與尺寸
結合高達 40 個數位與類比邏輯元件,大幅減少離散式邏輯裝置的需求,並縮小解決方案尺寸達 94%。
輕鬆設計與設定,完全不需寫程式
使用 InterConnect Studio 快速設定您的邏輯設計,一天內就將概念轉換為原型,完全無需任何編程知識。
業界標準封裝
標準封裝、溫度範圍為 –40°C 至 125°C 且符合 AEC Q-100 資格,可在無特殊製造需求的情況下,運用於多種應用中。
可編程邏輯裝置 (PLD) 的優點
我們的 PLD 高度整合可讓您在不影響功能或尺寸的情況下去除眾多離散式元件。
設計所需的元件數量較少,只需購買、儲存及放置。視您的設計與 PLD 利用率而定,您可大幅降低離散式元件和複雜性。
相較於離散式邏輯與競爭技術,TI PLD 有助於縮減整體 PCB 尺寸。由於採用小型封裝且只有 8 個針腳數,工程師可將 PCB 空間縮減 90% 以上。
我們免費的 InterConnect Studio 設計工具提供簡單的拖放式介面,讓您輕鬆建立邏輯電路、微調邏輯元件、檢查錯誤,甚至查看功耗估計值,無需任何編碼經驗。操控內建模擬器以找出不同探針點,檢視設計的所有部分,並確認符合您的需求。
我們的 PLD 讓您可以從 InterConnect Studio 圖形使用者介面輕鬆設計和編程解決方案。TI PLD 程式設計工具和相關評估模組是您設定裝置以進行評估、原型設計或生產所需的唯一硬體。
可直接從 InterConnect Studio 輕鬆索取自訂樣品或生產裝置。不論您或 TI 對 PLD 進行編程,都能獲得可立即使用的自訂硬體狀態機,無需進行軟體開發。
技術資源
Smart Occupancy Lighting Using TI Programmable Logic Devices
Using Lookup-Tables in Programmable Logic
Power Sequencing With Feedback Using TI Programmable Logic Devices
探索精選應用
針對工業應用,我們的 PLD 提供業界標準封裝
我們的 PLD 包含數種邏輯功能,可降低設計複雜性並加速開發。
優點:
- 符合 JEDEC 的業界標準封裝。
- -40C 至 125C 的廣泛溫度範圍,確保可在最嚴苛的條件下使用 TI PLD。
- 簡單易用的 InterConnect Studio,無需具備編碼經驗。
以符合 AEC Q-100 標準的 PLD,將您的新一代汽車區域控制器設計最佳化
我們的 PLD 提供汽車電子協會 (AEC) Q-100 認證,不僅節省空間,也可輕鬆整合至汽車應用,並且具備有引線或無引線封裝選項,可支援可潤濕側翼,適用於自動光學檢驗。這些裝置的編號末尾會後綴 -Q1。
優點:
- TI PLD 提供符合 AEC Q-100 標準的小型封裝,讓您可縮減設計佔位空間。
- -40 至 125C 的廣泛溫度範圍。
- 可提供符合資格所需資訊的功能安全能力。
特色資源
利用我們的小型封裝,將個人電子產品的 PCB 尺寸縮減多達 90%
我們的 PLD 可為您的個人電子設計提供多種選項。不論您想縮小裝置外形尺寸,或是延長電池續航力,TI 的 PLD 具有小型引線封裝選項和超低待機電流,能協助您實現設計目標。
優點:
- 運用小型封裝,縮小整體 PCB 尺寸。
- 以低至 1uA 的待機功耗提升電池續航力。
- 利用 InterConnect Studio 輕鬆評估與設計。