我們的脈衝與延遲產生器系列代表了脈衝產生技術的重大進步,可提供更高的電源效率和準確度,同時維持與我們現有單穩多諧振盪器產品組合的接腳相容性。我們的裝置配備彈性的配置選項,可提供可變脈衝與延遲範圍,以適應各種應用場景,因此是尋求提升系統可靠性與效率的設計人員的理想選擇。
依類別瀏覽
依參數規格選擇
商用級脈衝和延遲產生器
車用級脈衝與延遲產生器
新產品
脈衝與延遲產生器
Automotive single retriggerable monostable multivibrator, 1000x multiplier
約略價格 (USD) 1ku | 0.307
為何選擇 TI 脈衝和延遲產生器?
透過更小的解決方案尺寸節省電路板空間
相較於業界標準的單穩態多諧振盪器,TPUL 1000x 可延長脈衝持續時間,並提供明顯更小的電容器尺寸。
透過整合式位準轉換 (LVxT) 降低電壓
供應電壓規格低至 1.5V,可與新一代系統相容。
符合車用資格的選項
TPUL 系列配備多種符合車用資格的選項,並具備等級 1 –40°C 至 125°C 溫度範圍。
技術資源
Product overview
Transitioning to TPUL Family Monostable Multivibrators
進一步了解 TPUL 系列裝置及其與現有單穩態多諧振盪器的相容性。
Application note
Designing With the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator (Rev. A)
進一步了解有關單穩態多諧振盪器的設計考量。
Product overview
Configurable Timed Reset Using Discrete Logic (Rev. A)
探索單穩態多諧振盪器的系統層級應用
開發板
TPUL1X1000 評估模組
此 EVM 可讓使用者評估 TPUL 裝置,而不需要將裝置焊接到電路板上。使用者可視覺化 K = 1 與 K = 1,000 裝置的體積與尺寸差異。此電路板已針對標準與延伸脈衝寬度 TPUL 裝置預先配置等脈衝寬度,以展示解決方案尺寸的差異。
開發板
適用於 5 針腳至 8 針腳 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封裝的通用邏輯評估模組
靈活的 EVM 旨在支援任何針腳數為 5 至 8 支且採用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封裝的裝置。