D 型正反器
單位元至 22 位元同步 D 型儲存暫存器
依類別瀏覽
使用我們 300 多種 D 型正反器的產品組合,解決常見的同步邏輯和記憶體問題,例如同步數位訊號、將瞬時開關轉換為搖頭開關,或在重設期間保留訊號。我們的產品組合包括採用 1 至 22 通道配置的施密特觸發器和三態裝置選項。
依參數規格選擇
電壓
等級
封裝
特色
為何應選擇我們的 D 型正反器?
可用的外型尺寸
我們的 D 型正反器產品組合提供多種封裝方式,專爲任何情況而設計。
涵蓋廣泛的電壓範圍
我們的 D 型正反器能搭配工作電壓範圍 0.8V 至 18V 的設備使用,應用範圍廣泛。
專業 D 型正反器
無論您的設計用途是汽車、航太或是任何其他領域,我們都能提供符合您需求的合格產品。
D 型正反器的常見應用
儲存資料直到需要使用時爲止
D 型正反器可以暫時儲存資料,直到需要使用時才進行處理,而且非常適合與設計中的其他記憶體元件進行介接。
Featured products for D-type-flip-flops
技術資源
More literature
TI packaging
本文件提供明確的範例,以及更多有關 TI 封裝產品的資訊。
More literature
德州儀器通用品質規範 (Rev. Q)
德州儀器產品品質資訊。
Selection guide
Logic Guide (Rev. AC)
如需更多關於不同邏輯零件和裝置系列的資訊。