D 型鎖存器

單位元至 32 位元非同步 D 型儲存暫存器

parametric-filter檢視所有產品
利用我們超過 180 種 D 型鎖存器的產品組合,解決常見的非同步邏輯和記憶體問題,例如啟用或停用數位訊號或是在重設期間保留訊號。包括採用 1 至 32 通道配置的施密特觸發器和三態裝置選項。

依類別瀏覽

依參數規格選擇

精選 D 型鎖存器

SN74LVC1G175B-Q1

Automotive Single D-Type Flip-Flop with Asynchronous Clear

約略價格 (USD) 1ku | 0.165

SN74AHC7541-Q1

Automotive octal buffers and line drivers with three-state outputs and schmitt-trigger inputs

約略價格 (USD) 1ku | 0.257

SN74AHCT373-Q1

具 3 態輸出的車用八路透明 D 型鎖存

約略價格 (USD) 1ku | 0.257

SN74AHC373-Q1

具 3 態輸出的車用八路透明 D 型鎖存

約略價格 (USD) 1ku | 0.258

SN74AHC273-Q1

具清除功能的車用八路 D 型正反器

約略價格 (USD) 1ku | 0.257

本公司 D 型鎖存器的優勢

checkmark

施密特觸發器輸入

我們全新的 HCS 系列具備施密特觸發器輸入,可實現卓越的雜訊抗擾度。 

checkmark

多元的封裝產品

有引線及無引線的封裝皆提供從 6 至 96 針腳的針腳數。特定封裝提供可濕潤側翼。 

checkmark

眾多 D 型鎖存器功能

透過單位元和非同步儲存、1 至 32 個通道,以及高達 250MHz 的時脈滿足您的設計需求

D 型鎖存器的常見應用

在系統運作期間,有時需要啟用或停用數位訊號。本影片探討了在線路停用時處理輸出的所有選項,並指出執行每個功能的邏輯裝置。

技術資源

Application brief
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
多數 CMOS、BiCMOS 和 TTL 裝置在進行輸入高低轉換時,都需要很快速的邊緣。如果邊緣過慢,可能會導致電流或振盪過大,或是可能造成裝置損壞。
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Optimizing Board Space for Discrete LOGIC Designs Using Smallest Package Solutio (Rev. A)
這裡所述的雙封裝是指覆蓋兩種不同封裝配置的兩個 PCB 焊盤。在供應受限的環境中,這是減少新設計或電路板旋轉供應問題的一種方法。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
An Overview of Bus-Hold Circuit and the Applications (Rev. B)
在設計包括 (CMOS) 裝置的系統時,設計人員必須特別注意,運作狀況應為所有匯流排驅動器均處於非作用中、高阻抗狀態 (三態)。
document-pdfAcrobat PDF