正反器、鎖存器和暫存器

同步和非同步記憶體存儲

parametric-filter檢視所有產品
在我們包含 900 多種計數器、正反器、鎖存器和暫存器邏輯功能的龐大產品組合中,尋找同步和非同步布林記憶體儲存選項。這些裝置具有多種輸入/輸出配置和多種封裝選項,可滿足廣大的設計要求。

依類別瀏覽

依參數規格選擇

SN74LVC1G175B-EP
D 型正反器

具非同步清除功能的強化型產品單 D 類正反器

約略價格 (USD) 1ku | 0.95

SN74AHC7541-Q1
D 型鎖存器

Automotive octal buffers and line drivers with three-state outputs and schmitt-trigger inputs

約略價格 (USD) 1ku | 0.257

SN74LVC595A
移位暫存器

1.65-V to 3.6-V, 8-bit shift register with 3-state output registers

約略價格 (USD) 1ku | 0.1

SN74LV8T574-Q1
電壓轉換正反器、閂鎖與暫存器

具有 3 態輸出和整合式位準轉換的車用八路 D 型正反器

約略價格 (USD) 1ku | 0.201

SN54SC1G175-SEP
D 型正反器

具有清除功能的耐輻射單正反器

SN74LV8T573-Q1
電壓轉換正反器、閂鎖與暫存器

具有 3 態輸出和整合式位準轉換的車用透明 D 型鎖存器

約略價格 (USD) 1ku | 0.201

本公司正反器、鎖存器和暫存器的主要優勢

checkmark

業界最廣泛的產品組合

我們豐富的產品組合包含 900 多種計數器、正反器、鎖存器和暫存器,可滿足您的所有邏輯需求。

checkmark

針對新一代控制器進行最佳化

實現現今的尖端微處理器技術 

checkmark

符合最新的業界標準認證

讓測試與製造滿足汽車、航太、軍事和工業的品質要求

checkmark

業界最小的封裝

以業界最小的封裝最大化電路板空間並提高密度。 

正反器、鎖存器和暫存器的常見應用

增加微控制器的輸入數量

搭配微控制器使用時,經常會碰到 GPIO 針腳不足,無法在多個感測器中讀取的問題。可使用並行輸入、序列輸出移位暫存器,透過較少的微控制器 GPIO 針腳,讀取相同數量的輸出。

將瞬時開關轉換為切換開關

部分系統功能需要切換開關,例如系統的主電源開關。這支影片快速說明如何使用按鈕或瞬時開關來執行此切換。

技術資源

Application brief
Application brief
Simplifying Solid-State Relay Designs With Logic
在許多新型數位系統中,固態繼電器取代了傳統機械繼電器,特別是智慧空調和建築控制面板等小外形尺寸應用。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Designing with Shift Registers
移位暫存器提供了一種簡單、低成本且靈活的方法,可增加系統控制器的輸入或輸出 (IO) 針腳總數。 
document-pdfAcrobat PDF
影片
影片
設計具有 S-R 鎖存器的警報/防竄改電路
警報電路用於需要標記和處理事件的系統關鍵部分。本影片介紹一項簡易鎖存解決方案,用於避免漏掉警報觸發事件。