移位暫存器

序列輸入、並行輸出和並行輸入、序列輸出同步儲存暫存器

parametric-filter檢視所有產品
利用我們超過 100 種並行輸入、序列輸出和序列輸入或並行輸出移位暫存器的產品組合,解決常見的 I/O 限制問題,例如增加微控制器的輸入數量,或是增加微控制器的輸出數量等。

依類別瀏覽

依參數規格選擇

精選移位暫存器

SN74LVC595A
移位暫存器

具有三態輸出暫存器的 1.1V 至 3.6V、八位元移位暫存器

約略價格 (USD) 1ku | 0.1

SN74ACT165
移位暫存器

Eight-bit parallel-load shift registers with TTL compatible inputs

約略價格 (USD) 1ku | 0.1

SN74ACT165-Q1
移位暫存器

Automotive eight-bit parallel-load shift registers with TTL compatible inputs

約略價格 (USD) 1ku | 0.118

SN74LVC595A-Q1
移位暫存器

Automotive 1.65V to 3.6V shift register with 3-state output registers

約略價格 (USD) 1ku | 0.118

SN74AC165
移位暫存器

八位元 1.5V 至 6V 並聯負載移位暫存器

約略價格 (USD) 1ku | 0.118

SN74AC165-Q1
移位暫存器

車用八位元 1.5V 至 6V 並聯負載移位暫存器

約略價格 (USD) 1ku | 0.139

我們移位暫存器的優勢 

checkmark

施密特觸發器輸入

我們全新的 HCS 系列具備施密特觸發器輸入,可實現卓越的雜訊抗擾度。

checkmark

多元的封裝產品

有引線及無引線的封裝皆提供從 14 針腳至 28 針腳的針腳數。特定封裝提供可濕潤側翼。 

checkmark

廣泛的移位暫存器功能

利用同步和非同步載入、輸入和輸出儲存暫存器與通用功能,滿足您的設計需求。 

移位暫存器產品組合的常見應用和功能

增加微控制器的輸出數量

微控制器上通常沒有足夠的通用輸入/輸出 (GPIO) 針腳,以寫入多個感測器或 LED。序列輸入、並行輸出移位暫存器可利用較少的微控制器 GPIO 針腳,寫出相同數量的輸出。 

Featured products for 移位暫存器
SN74LV164A-Q1 現行 車用八位元平行輸出序列移位暫存器
SN74HCT595 現行 具有相容於 TLL 之 CMOS 輸入和 3 態輸出暫存器的 8 位元移位暫存器
SN74LV594A-Q1 現行 具有輸出暫存器的車用八位元移位暫存器

增加微控制器的輸入數量

微控制器上通常沒有足夠的通用輸入/輸出 (GPIO) 針腳,以讀取多個感測器。並行輸入、序列輸出移位暫存器可利用較少的微控制器 GPIO 針腳,讀取相同數量的輸出。

Featured products for 移位暫存器
SN74LV165A-Q1 現行 車用八位元並聯負載移位暫存器
SN74HCT165 現行 8 位元平行輸入/序列輸出移位暫存器
SN74HC165-Q1 現行 汽車類 8 位元平行負載移位暫存器

減少雜訊影響

我們具有施密特觸發器 (HCS) 的高速 CMOS 系列可在 2V 至 6V 輸入電壓範圍內執行。施密特觸發器輸入有助於在高雜訊的 3.3V 及 5V 應用中,解碼取得清晰訊號,並藉由提升邏輯位準轉換來改善緩慢訊號性能。

Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
設計人員持續努力提升系統的訊號完整性、降低功率並提高可靠性。TI 設計了整合施密特觸發器的新一代高速 CMOS 系列,以達成前述目標。
PDF
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
大多數 CMOS、BiCMOS 和 TTL 裝置在進行輸入的高轉換與低轉換時,都需要快速邊緣。如果邊緣過慢,可能會導致電流或振盪過大,或是可能造成裝置損壞。
PDF | HTML
Featured products for 移位暫存器
SN74HCS166 現行 8 位元並聯負載移位暫存器
SN74HCS165 現行 具有施密特觸發器輸入的 8 位元並聯負載移位暫存器
SN74HCS595 現行 具有施密特觸發器輸入和三態輸出暫存器的 8 位元移位暫存器

透過符合成本效益的解決方案,實現電路板尺寸最佳化

小型電晶體薄型 (SOT-23-THN) DYY 封裝是離散式邏輯引線封裝,尺寸為 4.2mm x 3.26mm,比薄型縮小型封裝 (TSSOP) 同等封裝小 57%。DYY 封裝的標準 0.5mm 節距可輕鬆整合至現有製造設備中。

極纖薄四方扁平無引線 (WQFN) BQA 14 針腳邏輯四方平面無引線 (QFN) 封裝尺寸為 3mm x 2.5mm,比 TSSOP 同等封裝小 76%,並且也比前代 QFN 封裝小 40%。此封裝還提供可潤濕側翼配置,能進行光學檢驗,而非製造過程中的傳統 X 光檢驗。

從左到右:SOT-23-THN、TSSOP、SOIC、SSOP

Featured products for 移位暫存器
SN74HCS165 現行 具有施密特觸發器輸入的 8 位元並聯負載移位暫存器
SN74LV164A-Q1 現行 車用八位元平行輸出序列移位暫存器
SN74LV594A-Q1 現行 具有輸出暫存器的車用八位元移位暫存器

技術資源

Application brief
Application brief
Overcoming Last-Minute Feature Creep with Modern Shift Registers
系統設計人員可利用一項簡單的解決方案來增加更多輸入或輸出,那就是使用移位暫存器等簡易的建構基礎裝置。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Designing with Shift Registers
移位暫存器提供了一種簡單、低成本且靈活的方法,可增加系統控制器的輸入或輸出 (IO) 針腳總數。 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Traction Inverter Motor Control Enhancement Using Logic and Translation
在控制牽引逆變器馬達的大多數系統中,都可找到邏輯和轉換裝置。
document-pdfAcrobat PDF