AND 閘

利用組合邏輯簡化訊號鏈

parametric-filter檢視所有產品
利用我們超過 100 個 AND 閘的產品組合,解決常見的組合邏輯問題,例如結合電源正常訊號,或是啟用或停用數位訊號等。包含開漏和施密特觸發器產品選項,並提供 1 個至 6 個通道的配置。

依類別瀏覽

依參數規格選擇

精選 AND 閘產品組合

SN54SC1G08-SEP
AND 閘

耐輻射單通道、雙輸入 AND 閘

SN74ACT08-Q1
AND 閘

具有 TTL 相容 CMOS 輸入的車用 4 通道 2 輸入 4.5V 至 5.5V AND 閘

約略價格 (USD) 1ku | 0.142

為何應選擇我們的 AND 閘?

checkmark

廣泛的運作電壓範圍

從 0.8 V 至 18 V 的產品中進行選擇,可滿足您所有應用需求。

checkmark

多元的封裝產品

有引線及無引線的封裝皆提供從 5 至 20 針腳的針腳數。特定封裝提供可濕潤側翼。 

checkmark

施密特觸發器輸入

我們全新的 HCS 系列具備施密特觸發器輸入,可實現卓越的雜訊抗擾度。 

AND 閘產品組合的常見應用和功能

組合電源正常訊號

由於電源正常訊號途經的距離通常較長,因此不一定能克服寄生效應。本影片快速說明採用標準邏輯裝置的兩個簡易解決方案。

Featured products for AND 閘
SN74HCS08-Q1 現行 具有施密特觸發器輸入的車用 4 通道、2 輸入、2V 至 6V 高速 (12 ns) AND 閘
SN74LVC08A 現行 四通道雙輸入 1.65V 至 3.6V AND 閘
SN74AHC1G08 現行 1 通道、2 輸入、2-V 至 5.5-V 高速 (9 ns) AND 閘

進一步了解 AND 閘的常見應用

在系統運作期間,有時需要啟用或停用數位訊號。本影片探討了在線路停用時處理輸出的選項,並會指出執行每個功能的邏輯裝置。

Featured products for AND 閘
SN74HCS08-Q1 現行 具有施密特觸發器輸入的車用 4 通道、2 輸入、2V 至 6V 高速 (12 ns) AND 閘
SN74LVC08A 現行 四通道雙輸入 1.65V 至 3.6V AND 閘
SN74AHC1G08 現行 1 通道、2 輸入、2-V 至 5.5-V 高速 (9 ns) AND 閘

減少雜訊影響

我們具有施密特觸發器 (HCS) 的高速互補式金屬氧化半導體系列,可在廣泛的 2-V 至 6-V 輸入電壓範圍內運作。施密特觸發器輸入有助於在高雜訊的 3.3-V 及 5-V 應用中,解碼取得清晰訊號,並藉由提升邏輯位準轉換來改善緩慢訊號性能。

技術文章
以全新 HCS 邏輯系列降低雜訊並節省電力
設計人員持續努力提升系統的訊號完整性、降低功率並提高可靠性。TI 設計了整合施密特觸發器的新一代高速 CMOS 系列,以達成前述目標。
技術文章
了解施密特觸發器
大多數 CMOS、BiCMOS 和 TTL 裝置在進行輸入的高轉換與低轉換時,都需要快速邊緣。如果邊緣過慢,可能會導致電流或振盪過大,或是可能造成裝置損壞。
Featured products for 施密特觸發器輸入
SN74HCS09 現行 具有開漏輸出和施密特觸發器輸入的 4 通道、2 輸入、2V 至 6V AND 閘
SN74HCS21-Q1 現行 具有施密特觸發器輸入的車用 2 通道、4 輸入、2V 至 6V 高速 (12 ns) AND 閘
SN74HCS11 現行 具有施密特觸發器輸入的 3 通道、3 輸入、2V 至 6V 高速 (12 ns) AND 閘

透過符合成本效益的解決方案,實現電路板尺寸最佳化

SOT-23 薄型 (DYY) 封裝是業界最小的離散式邏輯引線封裝,尺寸僅 4.2 mm x 3.26 mm,比 TSSOP 等效產品小 57%。DYY 封裝具有標準 0.5 mm 節距,可輕鬆整合至現有製造設備。BQA 封裝是 TI 最小的 14 針腳邏輯四方扁平無引線 (QFN) 封裝,尺寸為 3.0 mm x 2.5 mm,薄型收縮小外形封裝 (TSSOP) 等效封裝小 76%,比上一代 QFN 封裝小 40%。此封裝還提供可潤濕側翼配置,能進行光學檢驗,而非製造過程中的傳統 X 光檢驗。

從左到右:SOT-23 薄型、TSSOP、SOIC、SSOP

Featured products for 尖端封裝
SN74AHC08 現行 4 通道、2 輸入、2-V 至 5.5-V 高速 (9 ns) AND 閘
SN74AHCT08Q-Q1 現行 具有 TTL 相容 CMOS 輸入的車用 4 通道、2 輸入、4.5V 至 5.5V AND 閘
SN74AHC1G09-Q1 現行 具有開漏輸出的車用 1 通道、2 輸入、2-V 至 5.5-V 高速 (9 ns) AND 閘

技術資源

資源
資源
邏輯 FAQ
利用最常見的邏輯與電壓轉換 FAQ,為您的疑問尋找解答。
Application note
Application note
Optimizing Network Switch Designs with Common Logic Use Cases (Rev. A)
網路交換器 (無線與有線基礎架構交換器) 整合了多個專用於進行高數據處理能力通訊的子系統,而這種通訊對新一代網際網路、雲端與 5G 解決方案而言至關重要
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Enable and Disable Digital Signals
可利用多種邏輯裝置來啟用或停用數位訊號。
document-pdfAcrobat PDF