組合閘
利用組合邏輯簡化訊號鏈
依類別瀏覽
利用我們超過 20 種組合閘的產品組合,解決常見的組合邏輯問題,例如結合電源正常訊號、啟用或停用數位訊號或監控多個錯誤。包含開汲極和 3 態裝置選項,提供 1-8 通道配置。
依參數規格選擇
通道數量
等級
輸出類型
特色
為何應選擇我們的組合閘?
眾多高可靠性產品
提供 10 種以上軍用級組合閘選擇,額定值從 -55°C 至 125°C
多樣封裝與針腳組合
封裝小至 22 mm2,範圍從 14 至 20 針腳
組合閘的常見應用
啟用或停用數位訊號
在系統運作期間,有時需要啟用或停用數位訊號。本影片探討了在線路停用時處理輸出的所有選項,並指出執行每個功能的邏輯裝置。