XNOR (exclusive NOR) 閘

利用組合邏輯簡化訊號鏈

parametric-filter檢視所有產品
解決常見的組合邏輯問題,例如比較數位訊號或偵測輸入訊號的相位差異,或利用我們的 XNOR 閘產品組合來比較兩個輸入是否相同。包含開汲極和施密特觸發器裝置選項,提供 4 通道配置。

依類別瀏覽

依參數規格選擇

具備 XNOR 閘

為何應選擇我們的 XNOR 閘?

checkmark

廣泛的運作電壓範圍

提供 2V 至 18V 產品選擇,滿足您的所有應用需求。

checkmark

多元的封裝產品

有引線及無引線的封裝皆提供從 5 至 20 針腳的針腳數。

checkmark

施密特觸發器輸入

我們全新的 HCS 系列具備施密特觸發器輸入,可實現卓越的雜訊抗擾度。 

XNOR 閘的常見應用

相位偵測器輸出 PWM 訊號,表示輸入訊號之間的相位差。請參閱本影片,了解如何將 XNOR 閘當作反相偵測器使用。

Featured products for XNOR 閘
SN74HCS266 現行 具開汲極輸出的施密特觸發器輸入四路 2 輸入 exclusive-XNOR 閘
SN74HCS7266-Q1 現行 具有施密特觸發器輸入的車用四通道、二輸入、2V 至 6V 低功耗 XNOR (Exclusive NOR) 閘
SN74HCS7266 現行 具有施密特觸發器輸入的四路二輸入 XNOR 閘

技術資源

Application brief
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
多數 CMOS、BiCMOS 和 TTL 裝置在進行輸入高低轉換時,都需要很快速的邊緣。如果邊緣過慢,可能會導致電流或振盪過大,或是可能造成裝置損壞。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
TI 的新一代施密特觸發器整合式高速 CMOS 系列可協助您在汽車、工業和個人電子產品領域,達成提高訊號完整性、降低功耗與增強穩固性的目標。
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
User Fewer Inputs to Monitor Error Signals
若發現錯誤發生比了解哪個裝置觸發錯誤來得重要時,可將錯誤來源訊號組合,以減少系統控制器所需的輸入數量。
document-pdfAcrobat PDF