XOR (exclusive OR) 閘

利用組合邏輯簡化訊號鏈

parametric-filter檢視所有產品
解決常見的組合邏輯問題,例如比較數位訊號或偵測輸入訊號的相位差異,或利用我們超過 50 種 XOR 閘的產品組合來比較兩個輸入是否相同。包含開汲極和施密特觸發器裝置選項,並提供 1 個至 4 個通道配置。

依類別瀏覽

依參數規格選擇

精選 XOR 產品

為何應選擇我們的 XOR 閘?

checkmark

廣泛的運作電壓範圍

提供 0.8 V 至 18 V 產品選擇,滿足您所有應用需求。

checkmark

多元的封裝產品

有引線及無引線的封裝皆提供從 5 至 20 針腳的針腳數。特定封裝提供可濕潤側翼。

checkmark

施密特觸發器

我們全新的 HCS 系列具備施密特觸發器輸入,可實現卓越的雜訊抗擾度。 

XOR 閘的常見應用

偵測輸入訊號的相位差異

相位偵測器輸出 PWM 訊號,表示輸入訊號之間的相位差。本影片簡單說明了如何將 XOR 閘用作相位偵測器。

Featured products for XOR 閘
SN74LVC1G86-Q1 現行 汽車類單 2 輸入 1.65-V 至 5.5-V XOR (exclusive OR) 閘
SN74HCS86-Q1 現行 具有施密特觸發器輸入的車用四通道、二輸入、2V 至 6V 低功耗 XOR (Exclusive OR) 閘
SN74LVC2G86 現行 2 通道、2 輸入、1.65-V 至 5.5-V XOR (exclusive OR) 閘