利用我們超過 200 種 NAND 閘的產品組合,解決常見的組合邏輯問題,例如啟用或停用數位訊號、監控多個錯誤訊號,或是建立鎖存。包括開汲極和施密特觸發器產品,提供一至六個通道的配置。
依類別瀏覽
依參數規格選擇
新產品
為何選擇我們的 NAND 閘?
廣泛的運作電壓範圍
選擇從 0.8V 至 18V 的產品,滿足您所有應用需求。
多元的封裝產品
有引線及無引線的封裝皆提供從 5 針腳至 20 針腳的針腳數。特定封裝提供可濕潤側翼。
施密特觸發器
我們具有施密特觸發器 (HCS) 的高速 CMOS 產品可實現卓越的雜訊抗擾性。
常見 NAND 閘應用
設計具備 S-R 鎖存器的警報或防竄改電路
需要標記和處理事件的關鍵系統使用警報電路。本影片介紹簡單的設定-重設 (S-R) 鎖存解決方案,其設計可避免錯過警報觸發事件。
Featured products for 警報和防篡改電路
技術資源
Application brief
Catch a Digital Signal
為了確保正確識別錯誤狀態,可以使用專用的鎖存電路,如此一來即便是非常短的脈衝亦可捕獲,同時只需使用極低的功率。
Application note
Optimizing Design of Electronic Meters with Logic and Translation Use Cases
在現代的電子系統中,會利用邏輯閘、電壓轉換器和其他邏輯裝置因應許多用途。
Application note
Applications of Logic and Translation in IP Cameras (Rev. A)
本文件針對可使用邏輯與轉換解決的 IP 攝影機常見設計挑戰,提供了範例解決方案。