NOR 閘

利用組合邏輯簡化訊號鏈

parametric-filter檢視所有產品
利用我們超過 100 種 NOR 閘的產品組合,解決常見的組合邏輯問題,例如啟用或停用數位訊號、監控多個錯誤訊號,或是建立鎖存。包括開汲極和施密特觸發器產品選項,提供一至六個通道的配置。

依類別瀏覽

依參數規格選擇

具備 NOR 閘

SN74LVC1G02B-Q1
NOR 閘

車用 1 通道、2 輸入、1.1-V 至 5.5-V 32-mA 驅動強度 NOR 閘

約略價格 (USD) 1ku | 0.034

為何選擇我們的 NOR 閘?

checkmark

廣泛的運作電壓範圍

選擇從 0.8V 至 18V 的產品,滿足您所有應用需求。

checkmark

多元的封裝產品

有引線及無引線的封裝皆提供從 5 針腳至 20 針腳的針腳數。特定封裝提供可濕潤側翼。 

checkmark

施密特觸發器輸入

我們具有施密特觸發器 (HCS) 的高速 CMOS 系列具有施密特觸發器輸入,可實現卓越的雜訊抗擾性。 

常見 NOR 閘應用

設計具備 S-R 鎖存器的警報或防竄改電路

需要標記和處理事件的關鍵系統使用警報電路。本影片介紹簡單的設定-重設 (S-R) 鎖存解決方案,其設計可避免錯過警報觸發事件。

Featured products for NOR 閘
SN74AUP1G02 現行 單路 2 輸入、0.8-V 至 3.6-V 低功耗 NOR 閘
SN74AUC2G02 現行 2 通道、2 輸入、0.8-V 至 2.7-V 高速 NOR 閘
SN74LVC2G02 現行 2 通道、2 輸入、1.65-V 至 5.5-V NOR 閘

減少雜訊影響

我們具有施密特觸發器 (HCS) 的高速 CMOS 系列可在 2V 至 6V 輸入電壓範圍內執行。施密特觸發器輸入有助於在高雜訊的 3.3V 及 5V 應用中,解碼取得清晰訊號,並藉由提升邏輯位準轉換來改善緩慢訊號性能。

Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
設計人員持續努力提升系統的訊號完整性、降低功率並提高可靠性。TI 設計了整合施密特觸發器的新一代高速 CMOS 系列,以達成前述目標。
PDF
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
大多數 CMOS、BiCMOS 和 TTL 裝置在進行輸入的高轉換與低轉換時,都需要快速邊緣。如果邊緣過慢,可能會導致電流或振盪過大,或是造成裝置損壞。
PDF | HTML
Featured products for 施密特觸發器輸入
SN74HCS27 現行 具有施密特觸發器輸入的三路三輸入 NOR 閘
SN74HCS02 現行 具有施密特觸發器輸入的 4 通道、2 輸入、2V 至 6V 低功率 NOR 閘
SN74HCS27-Q1 現行 具有施密特觸發器輸入的車用三通道、三輸入、2V 至 6V 低功耗 NOR 閘

透過符合成本效益的解決方案,實現電路板尺寸最佳化

小型電晶體薄型 (SOT-23-THN) DYY 封裝是離散式邏輯引線封裝,尺寸為 4.2mm x 3.26mm,比薄型縮小型封裝 (TSSOP) 同等封裝小 57%。DYY 封裝的標準 0.5mm 節距可輕鬆整合至現有製造設備中。

BQA 14 針腳邏輯極纖薄四方扁平無引線 (WQFN) 封裝尺寸為 3mm x 2.5mm,比 TSSOP 同等封裝小 76%,並且也比前代 QFN 封裝小 40%。此封裝還提供可潤濕側翼配置,能進行光學檢驗,而非製造過程中的傳統 X 光檢驗。

從左到右:SOT-23-THN、TSSOP、SOIC、SSOP

Featured products for 尖端封裝
SN74AHCT02-Q1 現行 具有 TTL 相容 CMOS 輸入的車用四通道、雙輸入、4.5-V 至 5.5-V NOR 閘
SN74HCS02 現行 具有施密特觸發器輸入的 4 通道、2 輸入、2V 至 6V 低功率 NOR 閘
SN74AHC02 現行 4 通道、2 輸入、2-V 至 5.5-V NOR 閘