OR 閘

利用組合邏輯簡化訊號鏈

parametric-filter檢視所有產品
利用我們超過 80 種 OR 閘的產品組合,解決常見的組合邏輯問題,例如啟用或停用數位訊號或監控多個錯誤。包括開汲極和施密特觸發器產品選項,提供一至六個通道的配置。

依類別瀏覽

依類別瀏覽

具備 OR 閘

SN74LVC1G332B-Q1
OR 閘

車用單路 3 輸入、1.1-V 至 5.5-V OR 閘

約略價格 (USD) 1ku | 0.13

SN74LVC1G32B-Q1
OR 閘

車用、1 通道、2 輸入、1.1V 至 5.5V 32mA 驅動強度 OR 閘

約略價格 (USD) 1ku | 0.047

為何選擇我們的 OR 閘?

checkmark

廣泛的運作電壓範圍

選擇從 0.8V 至 18V 的產品,滿足您所有應用需求。

checkmark

多元的封裝產品

有引線及無引線的封裝皆提供從 5 針腳至 20 針腳的針腳數。特定封裝提供可濕潤側翼。 

checkmark

施密特觸發器輸入

我們具有施密特觸發器 (HCS) 的高速 CMOS 系列具有施密特觸發器輸入,可實現卓越的雜訊抗擾性。 

常見 OR 閘應用和功能

使用更少 MCU GPIO 通道來監控錯誤訊號

許多系統有多個錯誤標記需要監視。當發生的錯誤本身比哪個模組出現錯誤來得重要時,則可以減少監控錯誤旗標所需的輸入數量。本影片將探討如何在範例系統中減少監控一系列錯誤旗標輸出所需的輸入數量。

Featured products for OR 閘
SN74LVC2G32 現行 2 通道、2 輸入、1.65-V 至 5.5-V 32-mA 驅動強度 OR 閘
SN74AUP1G32 現行 單路 2 輸入、0.8-V 至 3.6-V 低功耗 (< 1uA) OR 閘
SN74LV32A-Q1 現行 車用 4 通道、2 輸入、2V 至 5.5V 高速 (7 ns) OR 閘

進一步了解 OR 閘的常見應用

在系統運作期間,有時需要啟用或停用數位訊號。本影片探討了在線路停用時處理輸出的所有選項,並指出執行每個功能的邏輯裝置。

Featured products for OR 閘
SN74AHCT1G32-Q1 現行 具有 TTL 相容輸入的車用、1 通道、2 輸入 4.5V 至 5.5V 高速 (7.1ns) OR 閘
SN74AHC1G32-Q1 現行 車用單通道兩輸入 2V 至 5.5V 高速 (9ns) OR 閘
SN74AUC32 現行 4 通道、2 輸入、0.8V 至 2.7V 超高速 (2.4 ns) OR 閘

透過符合成本效益的解決方案,實現電路板尺寸最佳化

外型精小纖薄 (SOT-23-THN) DYY 封裝是離散式邏輯引線封裝,尺寸為 4.2mm x 3.26mm,比薄型縮小型封裝 (TSSOP) 同等封裝小 57%。DYY 封裝的標準 0.5mm 節距可輕鬆整合至現有製造設備中。

BQA 14 針腳邏輯極纖薄四方扁平無引線 (WQFN) 封裝尺寸為 3mm x 2.5mm,比 TSSOP 同等封裝小 76%,並且也比前代 QFN 封裝小 40%。此封裝還提供可潤濕側翼配置,能進行光學檢驗,而非製造過程中的傳統 X 光檢驗。

從左到右:SOT-23-THN、TSSOP、SOIC、SSOP

Featured products for OR 閘
SN74AHC32 現行 4 通道、2 輸入、2-V 至 5.5-V 高速 (9 ns) OR 閘
SN74AHCT32 現行 具有 TTL 相容輸入的 4 通道、2 輸入、4.5-V 至 5.5-V 高速 (7.1 ns) OR 閘
SN74HCS32-Q1 現行 具有施密特觸發器輸入的車用 4 通道、2 輸入、2V 至 6V 高速 (12 ns) OR 閘

減少雜訊影響

我們具有施密特觸發器 (HCS) 的高速 CMOS 系列可在 2V 至 6V 輸入電壓範圍內執行。施密特觸發器輸入有助於在高雜訊的 3.3V 及 5V 應用中,解碼取得清晰訊號,並藉由提升邏輯位準轉換來改善緩慢訊號性能。

Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
設計人員持續努力提升系統的訊號完整性、降低功率並提高穩固性。HCS 系列的設計目的旨在達成這些目標。
PDF
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
大多數 CMOS、BiCMOS 和 TTL 裝置在進行輸入的高轉換與低轉換時,都需要快速邊緣。如果邊緣過慢,可能會導致電流
或振盪過大,或是可能造成裝置損壞。
PDF | HTML
Featured products for OR 閘
SN74HCS4075 現行 具有施密特觸發器輸入的 3 通道、3 輸入、2-V 至 6-V 高速 (12 ns) OR 閘
SN74HCS32 現行 具有施密特觸發器輸入的 4 通道、2 輸入、2-V 至 6-V 高速 (12 ns) OR 閘
SN74HCS32-Q1 現行 具有施密特觸發器輸入的車用 4 通道、2 輸入、2V 至 6V 高速 (12 ns) OR 閘

技術資源

Application brief
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)
多數 CMOS、BiCMOS 和 TTL 裝置在進行輸入高低轉換時,都需要很快速的邊緣。如果邊緣過慢,可能會導致電流或振盪過大,或是可能造成裝置損壞。
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Optimizing Board Space for Discrete LOGIC Designs Using Smallest Package Solutio (Rev. A)
這裡所述的雙封裝是指覆蓋兩種不同封裝配置的兩個 PCB 焊盤。在供應受限的環境中,這是減少新設計或電路板旋轉供應問題的一種方法。
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
User Fewer Inputs to Monitor Error Signals
若發現錯誤發生比了解哪個裝置觸發錯誤來得重要時,可將錯誤來源訊號組合,以減少系統控制器所需的輸入數量。
document-pdfAcrobat PDF