邏輯閘

以多種封裝選項提供廣泛的邏輯閘功能

依類別瀏覽

我們的邏輯閘產品組合有超過 600 種邏輯閘功能,為業界最廣泛。憑藉無與倫比的整合度、特性、功能和性能,從改善雜訊餘裕到跨所有應用的更小封裝,我們的裝置能夠滿足您的任何設計需求。

依參數規格選擇

本公司邏輯閘的主要優勢

checkmark

業界最廣泛的產品組合

我們廣泛的 600 種裝置產品組合可滿足您的所有邏輯需求,並按您的需要供電

checkmark

針對新一代控制器進行最佳化

實現現今的尖端微處理器技術 

checkmark

符合最新的業界標準認證

讓測試與製造滿足汽車、航太、軍事和工業的品質要求。

checkmark

業界最小的封裝

以業界最小的封裝最大化電路板空間並提高密度

了解邏輯命名方式

邏輯零件編號剖析

只要具備邏輯零件編號組成的知識,任何工程師都能輕鬆辨別 TI 邏輯裝置的功能與特性。這樣您能夠更輕鬆地查看電路板設計,了解測試工作臺上有哪些零件,並熟悉各種備用零件。 

技術資源

Selection guide
Selection guide
Logic Guide (Rev. AC)
作為全球領先的邏輯產品供應商,TI 擁有全系列的邏輯功能和技術解決方案,範圍從成熟的雙極性和 雙極性互補金屬氧化物半導體系列到最新推出的進階 CMOS 系列,一應俱全。
document-pdfAcrobat PDF
技術文章
技術文章
邏輯支援論壇
德州儀器 (TI) 邏輯支援論壇是內容豐富的線上知識庫,全年 24 小時提供上百萬個技術問題和解決方案。您可搜尋邏輯 IC 內容或詢問技術支援問題。
Application note
Application note
Traction Inverter Motor Control Enhancement Using Logic and Translation
在控制牽引逆變器馬達的大多數系統中,都可找到邏輯和轉換裝置。 此資源可協助您為應用場景選擇合適的邏輯系列產品。
document-pdfAcrobat PDF
SN74LVC1G09B

具有汲極斷路輸出的 1 通道、1.1V 至 5.5V、2 輸入及閘

約略價格 (USD) 1ku | 0.024

SN74LVC1G3207B

具有汲極斷路輸出的 1 通道、2 輸入、1.1V 至 5.5V OR 閘

約略價格 (USD) 1ku | 0.061

SN74LVC2G00-Q1

車用 2 通道、2 輸入、1.65-V 至 5.5-V NAND 閘

約略價格 (USD) 1ku | 0.249

SN74LVC1G02B-Q1

車用 1 通道、2 輸入、1.1-V 至 5.5-V 32-mA 驅動強度 NOR 閘

約略價格 (USD) 1ku | 0.034

SN74LV3T99

具有整合式電壓位準轉換器的超級可配置 3 通道多功能閘

約略價格 (USD) 1ku | 0.345

SN74LVC1G08B

One-channel, two-input, 1.1V-to-5.5V 32mA drive strength AND gate

約略價格 (USD) 1ku | 0.052