電壓轉換閘極
使用邏輯與整合式電壓轉換將兩種功能合而為一
依類別瀏覽
使用我們的轉換閘產品組合解決常見的組合邏輯問題,例如組合電源正常訊號、啟用或停用數位訊號或監控多個錯誤訊號,這些轉換閘產品組合還可以協調系統級電壓電平不相符情況。包含許多函數,例如 AND、NAND、NOR、OR、XOR、XNOR 和可配置邏輯閘。
依參數規格選擇
電壓
輸入類型
特色
為何應選擇我們的電壓轉換閘?
施密特觸發器
我們的電壓轉換閘產品組合具備施密特觸發器輸入,可實現卓越的雜訊抗擾性
各式各樣的功能
利用以通用功能和可配置格式提供的電壓轉換閘來最佳化電路板空間
低功率
利用我們的進階超低功耗 (AUP) 系列滿足您的應用需求
內建邏輯功能的電壓轉換
進一步了解如何以電壓轉換整合零組件
電壓轉換是一種強大的解決方案,能夠減少用於鑑定和組裝的零件數量。將兩部設備的功能集中在一部設備中,以簡化電路板設計。設計人員透過限制電路板上的裝置數量,減少電路板設計上的潛在故障點。
Featured products for 電壓轉換
進一步了解邏輯電平移位能力
輕鬆整合在不同邏輯電平運作的系統和周邊設備,並提供單電源電壓轉換,同時運用業界最新封裝。在 1.8-V 和 5.5-V 之間轉換,進一步簡化系統並縮減電路板空間。TI 的電壓轉換產品組合具備適合任何應用領域的向上及向下轉換能力。
Featured products for 電壓轉換
透過符合成本效益的解決方案,實現電路板尺寸最佳化
SOT-23 薄型 (DYY) 封裝是業界最小的離散式邏輯引線封裝,尺寸僅 4.2 mm x 3.26 mm,比 TSSOP 等效產品小 57%。DYY 封裝具有標準 0.5 mm 節距,可輕鬆整合至現有製造設備。BQA 封裝是 TI 最小的 14 針腳邏輯四方扁平無引線 (QFN) 封裝,尺寸為 3.0 mm x 2.5 mm,薄型收縮小外形封裝 (TSSOP) 等效封裝小 76%,比上一代 QFN 封裝小 40%。此封裝還提供可潤濕側翼配置,能進行光學檢驗,而非製造過程中的傳統 X 光檢驗。
從左到右:SOT-23 薄型、TSSOP、SOIC、SSOP
Featured products for 電壓轉換
向上和向下整合
利用單電源電平移位,升壓轉換以從低電源供應更高功率的參數,降壓轉換以整合所有類型的 GPIO 邏輯電平。廣泛電壓範圍支援具備各種邏輯電平共存的系統,包含 1.8-V、2.5-V、3.3-V 和 5.0-V。這也可用於整合不同類型的邏輯電平,如 CMOS 和 TTL。