接地位準轉換器

運用我們精巧且具成本效益的接地位準轉換器,解決系統中的接地偏移

parametric-filter檢視所有產品
我們的接地位準轉換器可在具有不同接地電壓的系統間進行無縫通訊,確保在各種應用中可靠運作。我們的解決方案專為高效率而設計,採用小體積封裝,可節省電路板空間並降低系統成本,同時提供高性能。

依類別瀏覽

依類型選擇

TXG4122

適用於 I2C 訊號的 2 位元雙向 40V 接地位準轉換器

約略價格 (USD) 1ku | 0.489

TXG1021-Q1

具有 1/1 配置的車用 ±10V、2 位元固定方向接地位準轉換器

約略價格 (USD) 1ku | 0.209

TXG1020-Q1

具有 2/0 配置的車用、±10V、2 位元固定方向接地位準轉換器

約略價格 (USD) 1ku | 0.209

TXG4020-Q1

具有 2/0 配置的車用、±40V、2 位元固定方向接地位準轉換器

約略價格 (USD) 1ku | 0.245

TXG4021-Q1

具有 1/1 配置的車用、±40V、2 位元固定方向接地位準轉換器

約略價格 (USD) 1ku | 0.245

TXG1041-Q1

具有 3/1 配置的車用 ±10V、4 位元固定方向接地位準轉換器

約略價格 (USD) 1ku | 0.29

為何選擇我們的接地位準轉換器?

checkmark

精巧尺寸

我們的小型封裝有助於縮減電路板尺寸,並在不影響性能的情況下實現小型化。

checkmark

符合成本效益的解決方案

透過有助於降低總系統成本的高效率設計,解決常見的接地偏移挑戰。

checkmark

反應快速

以快速的資料傳輸速率和低傳播延遲,在連線日益頻繁、資料日益密集的世界中實現高速度和高效率。

checkmark

廣泛的產品組合

以各種通道計數、通道配置和封裝類型提供的全方位轉換器產品組合,支援您的介面需求。

技術資源

Application brief
Application brief
Not All Grounds Are 0V
了解我們的全新 TXG 系列如何減少不同使用案例與終端設備之間的接地不匹配。
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
接地電位不均?以新型的接地電平轉換器解決偏移挑戰 (Rev. A)
利用我們的 ±80V 接地位準轉換器,解決模組化系統中的接地偏移挑戰。此系列小巧且具成本效益,其性能比傳統解決方案快 2 倍。
document-pdfAcrobat PDF
資源
資源
接地位準轉換器 FAQ
此 FAQ 將提供有關接地位準轉換器產品組合的常見問題解答。

探索精選應用

混合式、電動與動力傳動系統
利用針對接地偏移問題的專用解決方案,大幅縮減系統電路板尺寸
車載資訊娛樂系統與儀表板
實現 48V 與 12V 電池系統間的無縫通訊
工廠自動化與控制
提升惡劣環境下的訊號完整性
測試與量測
利用我們的接地層位準轉換器技術淨化訊號

利用針對接地偏移問題的專用解決方案,大幅縮減系統電路板尺寸

優點: 

  • 以我們的小型化封裝與具成本效益的解決方案取代笨重且昂貴的方法。
  • 工作溫度範圍 –40°C 至 125°C,確保可靠性。
  • 單一裝置支援多種介面,從高速序列週邊設備介面到通用非同步收發傳輸器。

特色資源

產品
  • TXG4041-Q1 – 具有 3/1 配置的車用 ±40V、4 位元固定方向接地位準轉換器
  • TXG4042-Q1 – 具有 2/2 配置的車用 ±40V、4 位元固定方向接地位準轉換器

實現 48V 與 12V 電池系統間的無縫通訊

優點:

  • 符合國際標準化組織 21780 規範。
  • 降低長距離大線徑纜線造成的訊號干擾。

特色資源

產品
  • TXG4041-Q1 – 具有 3/1 配置的車用 ±40V、4 位元固定方向接地位準轉換器
  • TXG4042-Q1 – 具有 2/2 配置的車用 ±40V、4 位元固定方向接地位準轉換器

提升惡劣環境下的訊號完整性

優點:

  • AC 雜訊抑制與施密特觸發器輸入設計,確保在惡劣環境下提供可靠的抗雜訊通訊。
  • 最小化通道間的偏斜和脈衝寬度失真,並支援高速資料傳輸,確保即時工業控制中訊號傳遞的一致性與可預測性。

特色資源

產品
  • TXG4041-Q1 – 具有 3/1 配置的車用 ±40V、4 位元固定方向接地位準轉換器
  • TXG4042-Q1 – 具有 2/2 配置的車用 ±40V、4 位元固定方向接地位準轉換器

利用我們的接地層位準轉換器技術淨化訊號

優點:

  • 我們的低傳播轉換器可加快訊號處理速度。
  • 將接地彈跳雜訊降到最低,提供更可靠的的波形與量測結果。

特色資源

產品
  • TXG4041-Q1 – 具有 3/1 配置的車用 ±40V、4 位元固定方向接地位準轉換器
  • TXG4042-Q1 – 具有 2/2 配置的車用 ±40V、4 位元固定方向接地位準轉換器