依類別瀏覽
新產品
Automotive octal buffer with 3-state outputs, schmitt-trigger input, enable and level-shifting
約略價格 (USD) 1ku | 0.354
Octal buffer with 3-state outputs, schmitt-trigger input, dual enable and level-shifting
約略價格 (USD) 1ku | 0.3
為何選擇我們的電壓位準轉換器和位準移位器?
可擴展性
運用我們多樣化的轉換產品,其支援低至 0.65V、高至 30V 的輸入/輸出,展現絕佳彈性。
經濟實惠
我們致力於運用最新製程技術與封裝設計,打造具成本效益的位準轉換器,使創新普及化。
供貨狀況
我們的內部製造產能提供了更高的供應保證,為您未來數十年的業績成長助一臂之力。
為您的設計選擇全方位的電壓轉換產品組合
本公司自動方向轉換器的優勢
自動方向電壓轉換器提供雙電源配置。這種裝置無需使用方向控制針腳,即可自動感測訊號方向。 其中包含驅動強度、資料傳輸速率和多電壓轉換等多項可供取捨的優缺點。各種功能提供符合各種設計需求的選項。
- 可搭配雙向訊號使用
- 已針對常用介面最佳化的可用裝置
- 可搭配開汲極與推挽式介面使用
- 外部上拉電阻器提供設計彈性
- 開漏應用實例包括:I2C、MDIO、SMBUS、GPIO
- 推挽應用實例包括:GPIO、SPI、UART、JTAG、I2S、RGMII
- 多源封裝和針腳配置
本公司方向控制轉換器的優勢
方向控制電壓轉換器可執行單向訊號的非反相向上或向下轉換。這些具有一個或多個方向控制針腳,允許設計人員配置哪些針腳為輸入和輸出。這可在一部裝置上同時進行向上與向下轉換,並提供更多彈性。許多裝置皆具備匯流排保持功能,可在輸入為浮動或高阻抗時保留輸出的最後已知狀態。
- 高驅動強度的推挽式緩衝輸出
- 一個或多個方向控制針腳
- 已針對常用介面最佳化的可用裝置
- 提供匯流排保持功能,以零件編號「H」表示
- 應用實例包括:SPI、UART、JTAG、GPIO、I2S、RGMII
- 多源封裝和針腳配置
Featured products for 方向控制轉換器
本公司固定方向轉換器的優勢
固定方向轉換器可執行單一方向、非反向向上或向下轉換,將裝置輸入處的輸入訊號轉換到裝置輸出處。單電源供電轉換器配備一個供電電壓,此電壓提供輸出的參考位準以追蹤和包含轉換緩衝器,以及轉換邏輯閘。轉換邏輯閘具有內建邏輯功能,可執行向上或向下電壓轉換。
- 單電源供電轉換器可簡化系統設計。
- 雙電源供電轉換器提供電壓轉換的動態運作範圍。
- 電壓轉換邏輯閘在單個晶片中可做到兩種功能。
- 應用實例包括:GPIO、SPI、UART、JTAG、I2S
探索精選應用
實現具有電壓轉換的下一代 ADAS 網域控制器
電平轉換器可改善並簡化先進駕駛輔助系統 (ADAS) 中的網域控制器至週邊設備輸入/輸出 (I/O) 介面設計。電壓位準轉換器可協助解決 ADAS 網域控制器中低功耗處理器與週邊設備之間的 I/O 位準不相符問題,適用於 I2C 序列週邊介面、簡化 Gigabit 媒體獨立介面、SMBus、I2S 及通用輸入/輸出等介面。
優點:
- 實現低功耗設計。
- 簡化處理器至週邊設備介面設計。
- 可提供更廣泛的周邊設備選擇。
特色資源
- LSF0102-Q1 – 車用雙通道雙向多電壓位準轉換器
- TXB0104-Q1 – 具自動方向感測和 +/-15kV ESD 的車用 4 位元雙向電壓位準轉換器
- TXU0304-Q1 – 車用四通道固定多向位準移位器
- Enabling Next Generation ADAS Domain Controllers with Voltage Translation – Application brief
設計具有電壓位準轉換的智慧型太陽能面板轉換器
太陽能逆變器的主要設計挑戰之一,是將微控制器的低輸入/輸出 (I/O) 電壓位準與週邊設備的高 I/O 電壓位準對齊。電壓位準轉換器有助於輕鬆、有效率且符合成本效益地解決處理器與週邊設備間的 I/O 位準不相符問題,且無需犧牲系統性能。
優點:
- 實現低功耗設計。
- 簡化處理器至週邊設備介面設計。
- 可提供更廣泛的周邊設備選擇。
特色資源
- TIDA-00816 – 網格 IoT 參考設計:使用 Sub-1GHz 射頻連接故障指示器、資料集中器、Mini-RTU
- SN74LXC1T45 – 具有可配置電壓位準移位和 3 態輸出的單位元雙電源匯流排收發器
- SN74LVC4245A – 具有 3 態輸出的八路匯流排收發器和 3.3-V 至 5-V 移位器
- SN74LXC8T245 – 具有可配置電平移位變化和三態輸出的 8 位元雙電源供電匯流排收發器
- Enabling Smart Solar Inverter Designs with Level Translation – Application brief
- Enabling Smart Battery Energy Storage Systems with Voltage Level Translation – Application brief
實現具有電平轉換的工業 PC 連線
單板和模塊計算機工業計算機均支援在低電壓下執行的各種輸入/輸出 (I/O) 類型和接口標準。電壓位準轉換器讓系統設計師能夠解決將工業電腦低電壓 I/O 與不同電壓位準週邊設備連接時的設計挑戰。
優點:
- 實現低功耗設計。
- 簡化工業 PC I/O 介面設計。
- 可提供更廣泛的周邊設備選擇。
特色資源
- TIDA-00375 – 具有 24 VAC 電源的 UART 轉 Wi-Fi 橋接器參考設計
- TXU0304 – 四通道固定多向位準移位器
- SN74GTL2014 – 4 位元 LVTTL 至 GTL 收發器
- SN74AXC1T45 – 單位元雙電源匯流排收發器
- Optimizing Single Board Computers (SBC) Systems Using Logic and Translation – Application brief
- Enabling Next Generation Processors, FPGA, and ASSP with Voltage Level Translat – Application brief