我們的全新 MCU 可為新一波汽車創新提供緊密整合的類比、即時性能和穩健的功能安全性:單級車載充電器與雙馬達控制。我們設計的 MCU 支援 type-5 脈衝寬度調變器 (PWM)、進階通訊週邊設備和 AUTOSAR 等功能,旨在驅動下一代動力系統、區域與底盤系統。
按核心瀏覽
AM26 MCU
結合 Arm® Cortex®-R 核心的即時效能與訊號處理能力,搭配 type-5 PWM 及可編程即時單元 (PRU),實現下一世代的汽車控制器。
相關類別
探索精選應用
HEV、EV 與動力系統
在轉換高電壓到低電壓應用時提升電源效率,並在不犧牲安全性的情況下設計快速混合動力電動車 (HEV) 與電動車 (EV) 充電解決方案
汽車安全應用
透過電動輔助轉向系統、光達以及氣囊與煞車系統來增強安全性
軟體定義車輛和區域控制
透過區域架構,實現您對軟體定義車輛的願景
在轉換高電壓到低電壓應用時提升電源效率,並在不犧牲安全性的情況下設計快速混合動力電動車 (HEV) 與電動車 (EV) 充電解決方案
C2000 和 Arm Cortex-R 即時 MCU 可協助擴充並解決 HEV,EV 和動力系統的架構挑戰。我們的即時數位控制器中的進階架構可提高電源效率和功率密度,進而實現快速高效的 EV 高電壓到低電壓 DC/DC 轉換車載充電和最佳化散熱管理。
優點:
- 高功率密度。
- 較低的功率耗損。
- 充電更快速。
- 有效率、高性能的 DC/DC 轉換。
- 通過國際標準化組織 (ISO) 26262 功能安全標準認證。
特色資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDM-02013 – 具有 CCM 圖騰柱 PFC 和 CLLLC DC/DC 且使用 C2000™ MCU 的 7.4-kW 車載充電器參考設計
產品
- F29H859TU-Q1 – C29x 200MHz 三核心、Lockstep、符合功能安全、4MB 的車用 C2000™ 64 位元 MCU
- TMS320F28P659DK-Q1 – C2000™ 32 位元 MCU、2x C28x+CLA CPU、鎖階、1.28-MB 快閃記憶體、16-b ADC、HRPWM、CAN-FD、AES
- AM263P4-Q1 – 具有即時控制及封裝內快閃記憶體的車用 400MHz 四核心 Arm® Cortex®-R5F MCU
透過電動輔助轉向系統、光達以及氣囊與煞車系統來增強安全性
隨著 HEV、EV 和內燃機架構的演進,我們的 C2000 和 Arm Cortex-R MCU 可透過即時控制器和偵測器實現更安全的電動輔助轉向系統處理作業,同時透過我們的光線偵測與測距(光達)感測技術提升安全性。我們的 MCU 可協助改善先進駕駛輔助系統中的再生制軔系統。
優點:
- 具有更好的處理能力和更快的反應速度。
- 具備硬體安全模組 (HSM) 與 Evita 資網路安全機制。
- 支援最高 ASIL-D 等級的功能安全,並具備無線韌體更新能力。
特色資源
終端設備/子系統
產品
- F29H859TU-Q1 – C29x 200MHz 三核心、Lockstep、符合功能安全、4MB 的車用 C2000™ 64 位元 MCU
- AM2612-Q1 – 高達 400MHz 的雙核心 Arm® Cortex®-R5F 型 MCU,具備即時控制、安全與保全功能
- TMS320F28P559SJ-Q1 – 車用 C2000™ 32 位元 MCU,具備 150MHz 1.1MB 快閃記憶體 C28x + CLA、五個 ADC、CLB、AES 和 NPU
技術資源
- Optimize EPS System with C2000 F29 MCU – Application brief
- Implementing Run-Time Safety and Security With the C29x Safety and Security Unit (Rev. A) – Application note
軟體開發
- F29-SDK – 適用於 F29 即時微控制器的基礎軟體開發套件 (SDK)
- C2000WARE – 適用於 C2000 MCU 的 C2000Ware
- MCU-PLUS-SDK-AM261X – 適用於 Sitara 微控制器的 AM261x 軟體開發套件 (SDK)
透過區域架構,實現您對軟體定義車輛的願景
汽車產業正在經歷以軟體為中心的轉型,其願景是從域架構轉換至區域架構以邁向軟體定義車輛 (SDV),藉此重新定義車輛。我們的 AM26x MCU 包含整合式乙太網路交換器,用於 I2S 的 PRU 等硬體功能,以及可簡化區域架構的軟體解決方案。
優點:
- 集中式軟體和可擴充解決方案。
- 無縫的汽車乙太網路環道(低延遲,高時間決定性與具有封包安全備援迴路的 1Gb 通訊)。
特色資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-020079 – 區域參考設計
產品
- AM263P4-Q1 – 具有即時控制及封裝內快閃記憶體的車用 400MHz 四核心 Arm® Cortex®-R5F MCU
- AM2612-Q1 – 高達 400MHz 的雙核心 Arm® Cortex®-R5F 型 MCU,具備即時控制、安全與保全功能
硬件開發
- LP-AM263P – AM263Px LaunchPad™ 開發套件
技術資源
- 汽車乙太網路環網路展示 – 影片
- 乙太網路如何加速移至軟體定義車輛 (Rev. A) – Technical article
軟體開發
- MCU-PLUS-SDK-AM263X – 適用 Sitara™ 微控制器的 AM263x 軟體開發套件 (SDK)
- MCU-PLUS-SDK-AM263PX – 適用 Sitara™ 微控制器的 AM263Px 軟體開發套件 (SDK)
- MCU-PLUS-SDK-AM261X – 適用於 Sitara 微控制器的 AM261x 軟體開發套件 (SDK)