整合式控制 BLDC 驅動器

高效率、超安靜且易於使用的無程式碼整合式馬達驅動器,可減少電路板尺寸和設計工作量

parametric-filter檢視所有產品
我們的無程式碼整合式控制 BLDC 驅動器使用整合控制功能,可在感測馬達系統及無感測器馬達系統中提供最佳效率,因此無需外部微控制器即可轉動馬達。我們的控制驅動器具備適合感測陷阱、無感測器陷阱和無感測器 FOC 的各種不同版本,可滿足您的專案需求,例如速度迴路準確度、聲音性能、可靠的啟動和減速,以及 EMI/效率。

依類別瀏覽

精選整合式控制 BLDC 驅動器

MC111
整合式控制 BLDC 驅動器

具有整合式霍爾感測器的 20-V、1-A 峰值單相 BLDC 馬達驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 0.36

MCT8376Z-Q1
整合式控制 BLDC 驅動器

車用、最大 70V、峰值 4A,感應梯形控制 3 相 BLDC 馬達驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 2.6

MC121-Q1
整合式控制 BLDC 驅動器

具有整合式霍爾感測器的車用 40-V、1-A 峰值單相 BLDC 馬達驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 0.42

MCF8329HS-Q1
整合式控制 BLDC 驅動器

車用,12V 和 24V,無感測器磁場定向控制 (FOC) 三相 BLDC 閘極驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 1.5

MCF8316D-Q1
整合式控制 BLDC 驅動器

Automotive 40-V max, 8-A peak, sensorless FOC control three-phase BLDC motor driver

約略價格 (USD) 1ku | 2.522

MCF8329A-Q1
整合式控制 BLDC 驅動器

車用,12V 和 24V,無感測器磁場定向控制 (FOC) 三相 BLDC 閘極驅動器

約略價格 (USD) 1ku | 1.725

我們整合式控制 BLDC 驅動器的優勢

checkmark

無程式碼馬達控制

利用預編程磁場定向控制 (FOC)、梯形和正弦無感測器和感測控制演算法選項,減少開發軟體的心力。

checkmark

輕鬆調整馬達

利用我們的引導式圖形使用者介面 (GUI),簡化馬達調整作業。只要利用我們的整合式控制 BLDC 驅動器,就能在不到 10 分鐘內完成馬達調整作業。

checkmark

縮小體積並減少 PCB 空間

單晶片、無程式碼馬達驅動器整合了閘極驅動器、FET、保護,以及具有預先編程馬達控制演算法的內建控制器,可協助將電路板空間縮減多達 70%。

checkmark

減少設計心力和成本

運用跨平台的可擴充功率位準和電壓,將設計資源減至最少。

BLDC 整流方法

進一步了解 BLDC 整流方法

若要比較三相 BLDC 馬達的不同整流方法,需考量多項系統層級因素,包括馬達構造、應用類型、性能需求、設計複雜性等。請觀看此影片和下列標籤,以進一步了解 BLDC 控制方法以及其優點與取捨。

進一步了解梯形換向

梯形整流因簡單、成本低且可靠而廣受歡迎。與正弦和磁場定向控制相比,這是最容易實作的整流技術。其簡單的特性可減少設計時間與成本,就用於控制演算法的處理能力而言,更是如此。

特徵:

  • 低成本
  • 易於實作
  • 所需處理能力較少
  • 適合高速應用
  • 高電氣雜訊和噪聲
  • 大扭矩漣波

進一步了解正弦換向

在正弦 BLDC 馬達中,各相位的繞組會產生正弦反 EMF 電壓。由於速度應用需要低雜訊、流暢且有效率的馬達性能,因此您會發現在這類應用中採用了正弦控制。

特徵:

  • 超靜音
  • 高效率
  • 小扭矩漣波
  • 沒有直接 BEMF 測量,因為沒有零交越窗口
  • 與梯形相比,切換損耗較多
  • 複雜性較高

進一步了解磁場定向控制整流

透過 FOC,我們即可使用涉及馬達相位電流和轉子位置的即時計算,以在所有轉子位置施加最大扭矩,進而達到最低噪聲、最高馬達效率與高馬達速度。

特徵:

  • 最高的扭矩和馬達效率
  • 最低的噪聲及扭矩漣波
  • 高馬達速度 + 磁場削弱
  • 高切換損耗
  • MCU 需要的複雜控制與即時計算

進一步了解感測控制

在無感測器控制應用中,會使用感測器來判斷轉子相對於定子的實際位置。感測器可用於扭矩、速度或位置控制應用。使用感測器的主要優點在於這是複雜性低且易於實作的解決方案,即使在低速或靜止狀態下,也能提供即時馬達位置。

特徵:

  • 低複雜性
  • 可立即知道位置
  • 解析度通常偏低
  • 佔用電路板或馬達空間

進一步了解無感測器控制

無感測器控制可能可透過測量反 EMF 零交越,或是計算整流期間產生的反 EMF,進而排除對外部感測器的需求。一般而言,會將無感測器控制用於速度應用,因為馬達在以定速度轉動時會產生足夠的反 EMF。

特徵:

  • 排除感測器,進而節省電路板空間
  • 排除感測器的故障風險
  • 需要額外的訊號鏈和計算

探索精選應用

住宅與居家風扇
Integrated control BLDC drivers to help meet noise and efficiency requirements necessary in residential & living fans.
掃地機器人
利用我們的無程式碼整合式 BLDC 馬達驅動器,設計高速且穩健的掃地機器人
座椅舒適模組
Accelerate your design with high-performance BLDC motor drivers with cost-effective and scalable solutions to provide robust and accurate closed-loop control of comfort modules.

Integrated control BLDC drivers to help meet noise and efficiency requirements necessary in residential & living fans.

Our integrated BLDC control portfolio enables ultra-quiet fan operation and offers flexible control methods for higher fan effiency across different conditions.

  • Windmilling support: initial speed detect (ISD) enables smooth forward and reverse syncs and active braking enables quick motor direction reverse (< 1 s) without DC bus spike
  • Fast start-up: initial speed detect (ISD) enables re-sync in < 10 ms
  • Quiet operation: dead time compensation and continuous PWM modulation
  • Power surge protection while changing fan speed:  AVS controls back-EMF motor voltage

特色資源

產品
  • MCF8316A – 40-V 最大值、8-A 峰值無感測器 FOC 控制 3 相 BLDC 馬達驅動器
硬件開發
  • MCF8316AEVM – 適用三相無感測器 FOC 整合式 MOSFET BLDC 馬達驅動器的 MCF8316 評估模組

利用我們的無程式碼整合式 BLDC 馬達驅動器,設計高速且穩健的掃地機器人

我們的整合式控制 BLDC 驅動器產品組合提供靈活的選項,可滿足不同的馬達使用案例需求,例如吸入、刷桿與拖擦馬達。

  • 高吸入功率 (最高 3-kHz 的電氣速度) 和高啟動扭矩能力,無論地面條件為何,都能讓吸塵器維持為定速
  • 以 ASR 與 AAR 整流技術將功率損耗降到最低,以避免功率損耗與散熱
  • 鎖定偵測可識別刷桿中造成刷桿卡住或鎖定而無法旋轉的阻塞物 (襪子)

特色資源

終端設備/子系統
產品
  • MCT8316A – 40-V 最大值、8-A 峰值、無感測器梯形控制 3 相 BLDC 馬達驅動器
  • MCT8316Z – 40-V 最大值、8-A 峰值、感測梯形波控制 3 相 BLDC 馬達驅動器
  • MCF8316A – 40-V 最大值、8-A 峰值無感測器 FOC 控制 3 相 BLDC 馬達驅動器
硬件開發
  • MCT8316AEVM – 適用三相無感測器梯形整合式 MOSFET BLDC 馬達驅動器的 MCT8316 評估模組
技術資源

Accelerate your design with high-performance BLDC motor drivers with cost-effective and scalable solutions to provide robust and accurate closed-loop control of comfort modules.

The integrated control BLDC drivers family is scalable for seat modules with limited board space and require low audible noise.

  • Minimize audible noise with code-free sensorless field-oriented control (FOC) algorithms
  • Scalable 3-phase BLDC motor drivers for power level ranges from 20 W to 70 W
  • Minimize board space with integrated control, FET and protection features

特色資源

產品
  • MCF8316A – 40-V 最大值、8-A 峰值無感測器 FOC 控制 3 相 BLDC 馬達驅動器
硬件開發
  • MCF8316AEVM – 適用三相無感測器 FOC 整合式 MOSFET BLDC 馬達驅動器的 MCF8316 評估模組

技術資源

Application note
Application note
How to Reduce Motor Noise with Code-Free, Sensorless BLDC Motor Drivers
了解我們的無程式碼、無感測器控制整合式 BLDC 馬達驅動器,如何利用我們的專利自動失效時間補償、PWM 調變機制與 FOC 整流功能,達到領先業界的聲學性能。
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
3 ways to speed cycle time when designing with brushless-DC motors
閱讀我們先進的 BLDC 馬達可透過何種方式,協助您在掃地機器人等小型家電中實現更長的使用壽命,並讓操作更加安靜。
document-pdfAcrobat PDF
影片
影片
TI Precision Labs - 磁場定向控制
了解用於 BLDC 馬達 (特別是 FOC) 的數種整流方法,以及有關控制迴路及相關基礎數學的 FOC 技術背景。