ESD 防護二極體

ESD 防護功能是由通過實力證明的半導體領導者所提供

parametric-filter檢視所有產品
ESD 二極體是保護電子裝置,使其免受不可避免釋放出之通訊埠和按鈕等常見觸點上儲存的靜電的影響的簡單、低成本方法。瀏覽參數搜尋資料表或以下連結,以尋找適用於各種訊號電壓的二極體,提供高達 ±30kV 的保護。

依類別瀏覽

依參數規格選擇

相關類別
USB Type-C 技術

了解 USB Type-C、範例架構,以及 TI 針對整體系統級設計提供的解決方案

ESD2CAN24W-Q1
ESD 防護二極體

具有可潤濕側翼且適用於車載網路的車用、雙路、3pF、24V、30kV ESD 防護二極體

約略價格 (USD) 1ku | 0.106

ESD2CAN36W-Q1
ESD 防護二極體

具有可潤濕側翼且適用於車載網路的車用、雙路、3pF、36V、25kV ESD 防護二極體

約略價格 (USD) 1ku | 0.088

ESD2CANFD24W-Q1
ESD 防護二極體

具有可潤濕側翼且適用於車載網路的車用、雙路、3pF、24V、25kV ESD 防護二極體

約略價格 (USD) 1ku | 0.094

ESD2CANXL24W-Q1
ESD 防護二極體

具有可潤濕側翼且適用於車載網路的車用、雙路、3pF、24V、20kV ESD 防護二極體

約略價格 (USD) 1ku | 0.091

ESD411
ESD 防護二極體

5.5V, bidirectional ultra-low capacitance ESD protection diode for high-speed interface

約略價格 (USD) 1ku | 0.052

ESD772
ESD 防護二極體

雙通道、2.5pF、24V 雙向 ESD 防護二極體

約略價格 (USD) 1ku | 0.076

適合各種設計的 ESD 防護

checkmark

熟悉之封裝選項

TI ESD 二極體可直接投入現有設計。探索 DFN1006 和 DFN0603 等通用無引線封裝的選項,以及 SOD-323 和 SOT23-3 等不斷擴增的引線封裝產品組合。

checkmark

適用於所有介面的二極體

從 HDMI 和 USB 的高速世界、深受業界信任的 CAN、LIN 和 RS-485,一直到新興 ISO15118,我們的產品組合擴展快速,可配合使用的使用案例越來越多。

checkmark

著重於速度

TI 的二極體製程專為速度打造,這表示您可在每種電壓下獲得領先業界的電容。

ESD 防護二極體的新版本

為 CAN 和 LIN 提供保護

汽車的最終組裝很可能充滿 ESD,因爲電纜會在整個工廠中積累多餘的電荷。在維護期間任何時候操作電纜,也可能會產生 ESD。使用我們的 24V 解決方案系列,保護您的系統使其免於高達 30kV 的衝擊。

Featured products for CAN 和 LIN
ESD2CAN24-Q1 現行 適用於車載網路的車用雙路 3-pF、±24-V、±30-kV ESD 防護二極體
ESD2CANFD24-Q1 現行 適用於車載網路的車用、雙路 2.5pF ±24V、25kV ESD 防護二極體
ESD1LIN24-Q1 現行 採用 SOD-323 封裝且適用於 LIN 介面的車用 2.3pF、±24V、±30kV ESD 防護二極體

「萬能」二極體

在跨多種系統中有無數 24V 線路,可選擇含多重額定值及封裝的二極體來提供保護。

Featured products for 一般用途的 24V 防護
ESD752 現行 具 8/20-µS 突波的雙路、3-pF、±24-V、±30-kV ESD 防護二極體
ESD751 現行 適用 USB 電力輸送的 1.6-pF ±24-V ±22-kV ESD 防護二極體
ESD762 現行 具 8/20-µS 突波的雙 1.7-pF ±24-V ±20-kV ESD 防護二極體

大型防護,小型封裝

我們的一些最小型電子產品具有最大的 ESD 損壞風險。試想一下,您每天點擊和充電的智慧型手錶和手機,筆記型電腦鍵盤上的個別按鍵,ESD 防護不會因爲空間不足而受到影響。我們因此而在 DFN0603 推出了 30kV 低電容二極體。

Featured products for DFN0603 中的 30kV 防護
ESD441 現行 採用 0201 封裝的 1-pF、5.5-V、30-KV ESD 防護裝置
ESD451 現行 採用 0201 封裝的 0.5-pF、5.5-V、30-KV 雙向 ESD 防護裝置
ESD341 現行 採用 0201 封裝且具 5.4-A 突波額定值的 0.66-pF ±3.6-V ±30-kV ESD 防護二極體

技術資源

Application note
Application note
Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events
完整了解 CAN ESD 防護。
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
ESD Protection for LIN Data Lines
了解有關 LIN ESD 二極體選擇的所有考量因素。
document-pdfAcrobat PDF
技術文章
技術文章
依介面提出的 ESD/TVS 建議
一份簡單的資料表,其中包含我們對每個通用介面的建議。