TVS 二極體

為連線世界提供瞬態保護

parametric-filter檢視所有產品
TVS 二極體可保護電源與資料線路,使其免受因間接雷擊、頻繁負載變化及平行纜線耦合而造成的系統破壞性電流突波干擾。隨著越來越多的資料經由所有電子裝置的線路傳輸,TVS 二極體必須降低電容,才能在正常運作期間保持「隱形」狀態。TI 具備領先業界電容的 TVS 二極體,可滿足此需求。

依類別瀏覽

依參數規格選擇

相關類別
USB Type-C 技術

了解 USB Type-C、範例架構,以及 TI 針對整體系統級設計提供的解決方案

TVS5800
TVS 二極體

58V TVS 平坦箝位突波二極體

約略價格 (USD) 1ku | 0.195

TVS2210
TVS 二極體

22V flat-clamp surge protection device

約略價格 (USD) 1ku | 0.125

TSD12-Q1
TVS 二極體

採用 SOD-323 封裝的車用 12V 單向突波防護裝置

約略價格 (USD) 1ku | 0.097

TSD15-Q1
TVS 二極體

採用 SOD-323 封裝的車用 15V 單向突波防護裝置

約略價格 (USD) 1ku | 0.097

TSD36-Q1
TVS 二極體

採用 SOD-323 封裝的車用 36V 單向突波防護裝置

約略價格 (USD) 1ku | 0.097

TSD18-Q1
TVS 二極體

採用 SOD-323 封裝的車用 18V 單向突波防護裝置

約略價格 (USD) 1ku | 0.097

為何您的設計需要選用我們的 TVS 二極體?

checkmark

低電容

與一般 SMA 封裝零件相比,TI 的 TSM 系列 TVS 二極體可讓設計人員將 TVS 電容減半。

checkmark

平夾鉗

我們的 TVS 系列提供 145W 10/1000 脈衝防護,同時鉗位電壓僅高出 Vrwm 7V。TVS 二極體可保護 USB-C Vbus 線路、ADC I/O 線路及其它。

checkmark

擴大插拔式替換的封裝選項

採用 SOD-323 等常用封裝中不斷增加的產品,在不需變更配置的情況下即可展現 TI 優勢。

TVS 二極體中的創新

為提高資料傳輸速率提供保護

TVS 二極體的功用在於要在正常運作期間保護資料線路,而不影響訊號。電容越低,二極體在維持此隱藏性的情況下可以保護的資料速率就越高。隨著系統透過通訊線路增加資料傳輸速率,評估先前使用的 TVS 二極體是否具備支援電容是有意義的。與一般 SMA 封裝零件相比,TI 的 TSM 系列 TVS 二極體可讓設計人員將 TVS 電容減半。

Featured products for 低電容 TVS 二極體
TSM24A 現行 24-V、單向、60A、TVS 突波防護二極體
TSM24CA 現行 24-V、雙向、TVS 突波防護二極體
TSM36A 現行 具有 57-V 箝制功能的 36-V、1-kV/42-Ω TVS 突波防護二極體

高突波,低損害

大多數 TVS 二極體在工作電壓與箝位電壓間的間隙大於 10-V。這表示下游 IC 必須能夠處理至少大於線路電壓的 10-V,如此二極體才能有效保護它們。TI 的平夾箝二極體不僅可縮小此差距,也可確保箝位電壓在突波事件中維持穩定。

Featured products for 平夾鉗 TVS 二極體
TVS2200 現行 22V 平箝制突波保護裝置
TVS3300 現行 33V 平箝制突波保護裝置
TVS0500 現行 5V 平箝制突波保護裝置

技術資源

Application note
Application note
How to select a Surge Diode
您知道如何為系統正確地選擇 TVS 二極體嗎?此實用的文件將帶您了解設計人員在做此選擇時應考慮的規格。  
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B)
從 USB 2.0 到 USB Type-C,此資源提供可保護 USB 接頭的每個針腳的適用規格與零組件建議。
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection
請查閱有關我們的平夾箝 TVS 二極體如何及為何能提供超越傳統 TVS 突波防護的詳細資訊。
document-pdfAcrobat PDF