稽納二極體

適合任何系統的電壓箝位與穩壓功能

parametric-filter檢視所有產品
我們的低洩漏稽納二極體專為電壓箝位和穩壓而設計,可讓複雜系統以低功耗正常運作。我們的商業與汽車電子協會 (AEC)-Q101 產品組合包括各種電壓範圍和業界標準封裝。
BZX84C33V-Q1
稽納二極體

採用 SOT-23 封裝的車用 33V 稽納二極體

約略價格 (USD) 1ku | 0.036

BZX84WC33V-Q1
稽納二極體

採用 SC-70 封裝的車用 33V 稽納二極體

約略價格 (USD) 1ku | 0.041

BZX84WC33V
稽納二極體

採用 SC-70 封裝的 33V 稽納二極體

約略價格 (USD) 1ku | 0.034

BZX884C33V
稽納二極體

33V Zener diode in 0402 package

約略價格 (USD) 1ku | 0.026

BZX884C33V-Q1
稽納二極體

Automotive 33V Zener diode in 0402 package

約略價格 (USD) 1ku | 0.032

BZX884C18V-Q1
稽納二極體

採用 0402 封裝的車用 18V 稽納二極體

約略價格 (USD) 1ku | 0.032

探索齊納二極體的多種應用

業界標準封裝最高支援 430 毫瓦功耗

我們的齊納二極體封裝選項包括小型外形電晶體 (SOT)-23與小型外形二極體 (SOD)-523,各自具備特定優勢與封裝尺寸。

優點:

• SOT-23 封裝型式具備 430mW 功耗,適用於高功率應用。

• SOT 與 SOD 封裝類型提供印刷電路板設計與佈局的高度靈活性。

Application brief
Why Use TI Zener Diodes for High Power Applications
了解我們的高功率 SOT-23 齊納二極體產品組合,適用於以功耗為優先考量的應用情境。
PDF | HTML
Application note
ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B)
本應用報告探討選擇表面黏著封裝時的各種設計考量。
PDF | HTML
Featured products for 高功率齊納二極體
BZX84C15V 現行 採用 SOT-23 封裝的 15V 稽納二極體
BZX84WC27V 現行 採用 SC-70 封裝的 27V 稽納二極體

多用途電路保護

我們的 MMBZ 二極體具備 ±30kV 的靜電放電 (ESD) 等級,並提供商用與車用 SOT-23 封裝版本,適用於多種應用範圍中的 ESD 與暫態電壓抑制保護。

 

優點:

• 共陽極配置可實現雙通道單向或單通道雙向保護,皆適用於同一裝置。

• 低電容設計可支援資料線保護。

Featured products for MMBZ 二極體
新產品 MMBZ27VAL-Q1 現行 採用 SOT-23 封裝且具有 30kV ESD 防護的車用 27V 共陽極稽納二極體
MMBZ30VCL 現行 採用 SOT-23 的雙通道共陰極 ESD 防護
新產品 MMBZ15VAL 現行 採用 SOT-23 封裝且具有 30kV ESD 防護的共陽極稽納二極體

低電流操作

齊納二極體的雜訊現象需在低電流條件下對其性能進行特性化,以確保穩定的電壓調節。針對低操作電流應用,我們的 8.2V 齊納二極體在 50µA 至 500µA 測試電流範圍內展現出低齊納電壓漂移特性。

優點:

• 小型多來源封裝選項可節省電路板空間與物料清單成本,相較於使用穩壓器積體電路更具成本效益。

Application brief
Low Noize Zeners
瞭解我們的 8.2V 齊納二極體如何展現低齊納電壓漂移,讓其能在低電流操作的應用中表現良好。
PDF | HTML
Application note
Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D)
探討不同封裝的傳統與新型熱性能指標,以及在設計不同應用時如何納入這些特性考量。
PDF | HTML
Featured products for 低雜訊齊納二極體
BZX84C8V2-Q1 現行 採用 SOT-23 封裝的車用 8.2V 稽納二極體
BZX84WC8V2-Q1 現行 採用 SC-70 封裝的車用 8.2V 稽納二極體

技術資源

Application brief
Application brief
Low Noize Zeners
本應用簡介探討我們的 8.2V 齊納二極體在低電流應用中的使用情境,特別是其在微安培測試電流範圍內展現低齊納電壓漂移的能力。
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Why Use TI Zener Diodes for High Power Applications
深入瞭解 BZX84C 系列齊納二極體,其具備 430 毫瓦功耗,並提供 SOT-23 封裝選項。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Zener Diodes Introduction
本文可幫助讀者了解齊納二極體的基本操作、如何正確地將其運用在電路保護應用中,以及與其他保護設計進行區分。
document-pdfAcrobat PDF