Transistors

Burr-Brown™ 離散式 JFET 以德州儀器的現代高效能類比雙極程序打造

依類別瀏覽

我們的 JFET 產品組合提供高輸入阻抗 (> 1TΩ)、超低雜訊和低 Ciss。我們的雙封裝經過精密比對,可提供卓越的偏移與 CMRR 性能。這些裝置專為音訊及工業應用設計,以達到所需最低雜訊。

相關類別


MOSFET

設計與開發資源

模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
模擬工具
基於 SPICE 的類比模擬程式

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)

開發板
DIP 轉接器評估模組

Speed up your op amp prototyping and testing with the DIP-Adapter-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small, surface-mount ICs. You can connect any supported op amp using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing circuits.

The (...)

JFE2325
Transistors

具有自偏壓閘極且適用於駐極電容麥克風的 30V N 通道 JFET 配對電晶體

約略價格 (USD) 1ku | 0.2