AC/DC 控制器
運用經過實證的高性能控制器解決方案,加速開發 AC/DC 切換電源
依功率級和拓撲瀏覽
我們的高效率控制器涵蓋每個主要拓撲結構:PFC,返馳式,推挽式,LLC,PSFB,和半橋式/全橋式。選擇符合電壓與功率密度目標的確切解決方案。以 TI 全方位電源管理產品組合為後盾,每個控制器都配備逐步設計指南,參考電路圖和模擬工具,讓您可在創紀錄的時間內將概念轉化為生產。選擇符合電流,電壓及功率密度目標的確切解決方案。
功率因數校正 (PFC) 級
DC/DC 級
二級
PFC 和 DC/DC 組合
DC/DC 級 - PWM
相關類別
功率級
分流電壓參考
光電模擬器
為何選擇 TI 的 AC/DC 控制器?
高效率電源轉換
針對每個切換拓撲最佳化的控制器,可在廣泛輸入範圍中提高效率,減少熱能,進而實現精巧的設計。
整合式保護與閘極驅動器
我們的產品組合中內建閘極驅動器,過電壓,過電流,過熱自動關機與緩啟動,可保護系統和終端使用者,同時減少 BOM 並提升可靠性。
專用拓撲和客戶支援
每個控制器都針對特定拓撲進行調整,在不同功率位準下提供最佳性能。TI 直接與客戶合作,以根據所需規格量身打造設計。
技術資源
High Efficiency by Leveraging GaN FET in an LLC Resonant Converter Design
選擇適當的 PFC 拓撲結構:100W 至數 kW
Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips
探索精選應用
利用節能控制器為新一代電器供電
為電動工具、機器人、空調、家電等設計靈活、穩健的電源供應器。不論電池組的電壓範圍規格為何,運用我們支援廣泛輸入或寬輸出設計的隔離式 DC/DC 控制器,皆可實作安全的電池充電器和家電 SMPS,同時將複雜度降至最低。
優點:
- 透過恆定電流和恆定電壓支援實現最大充電性能。
- 透過整合式功能和對 GaN 的支援,實作更高的功率密度。
- 透過可變切換頻率控制,以符合待機功耗法規要求。
特色資源
- UCC28750EVM-071 – 適用於電流模式返馳控制器的 UCC28750 評估模組
- UCC25661EVM-128 – UCC25661 評估模組
- Retrofit UCC28750 EVM to Support Aux Power Application – Application note
超高效,靈活的控制器,可實現纖薄型顯示器和音訊電源
利用我們全方位的 AC/DC 控制器系列,透過軟切換拓撲結構,在 SMPS 中設計高效率電源轉換級。在保持環保效率標準的同時支援更纖薄的外形尺寸,以解決業界領先的客戶面臨的挑戰。透過在單一裝置中整合多種功能,以降低整體系統成本。
優點:
- 更高的功率級整合度與功率密度。
- 在整個全負載和負載範圍下,全面提升整體效率。
- 利用裝置內的整合式保護功能,減少外部電路需求。
特色資源
- UCC25661EVM-128 – UCC25661 評估模組
- UCC28056 System Bring Up Guidelines and Application Debug FAQ – Application note
以 AC/DC 控制器實現更高的功率密度,進而實現電力輸送
透過縮小磁性元件來提升功率密度,同時在工業與消費性電力輸送應用中維持高效率。將 AC/DC 控制器與我們的 GaN 產品配合使用,透過整合更多功能來減少外部電路。
優點:
- 整合式防護功能集可減少外部電路需求,並實現更小的外形尺寸。
- 在各種負載範圍內提供卓越的動態響應能力,且啟動時間快速。
- 在全負載與線路電壓範圍內,輸出漣波極低。
特色資源
- TIDA-050074 – 140-W GaN 式 USB PD3.1 USB-C® 變壓器參考設計
- UCC24612-1EVM – 二次側同步整流器控制器二極體更換展示板
- Design Considerations With Dual-Channel SR Controller UCC24624 – Application note
將車輛隔離式電源轉換器的密度與效率最大化
為不同車型的 EV 逆變器、OBC 及 BMS 設計可靠的隔離式 DC/DC 電源供應器。針對直接連接至高電壓或低電壓電池的系統,支援廣泛的輸入電壓範圍和低運作或靜態電流需求。
優點:
- 軟切換控制演算法可在負載範圍中提供最高的平均效率,並提升 EMC 性能。
- 整合式高壓啟動功能可將逆變器備援電源供應器的 BOM 需求降到最低。
- 透過整合式功能和對 GaN 功率級的支援,實現更高的功率密度
特色資源
- UCC28731-Q1 – 車用零功耗待機 PSR 返馳控制器
- UCC25661-Q1 – 具有 IPPC 的車用高密度、寬 VIN 和 VOUT LLC 控制器
- UCC28781EVM-053 – 適用於車用 500-Vdc 輸入 ZVS 返馳電源供應器應用的 UCC28781-Q1 評估模組
專為簡化設計而最佳化的電源供應控制器
不論架構或輸入電壓範圍為何,都可從光電板、電池芯或 AC 電網提供隔離式電源。從繼電器、電表、電池板、儲能系統、太陽能到 EV 充電,可最佳化您的輔助或備援電源供應器設計,以簡化作業
優點:
- 運用通用型 PWM 控制器,快速更新設計,以因應新規格或不同的拓撲結構。
- 運用整合多種功能的返馳控制器或 LLC 控制器將功率密度最大化,以減少 BOM,特別是在暴露於嚴苛條件下的應用中。
特色資源
- 輔助返馳電源供應的注意事項 (Rev. A) – Technical article
適用於建築自動化且具有低待機功率的 AC/DC 控制器
TI 的 AC/DC 控制器具有低漣波和優異的熱性能,非常適合建築自動化領域。設計您的照明解決方案,在電壓與負載範圍內實現最佳的穩壓效能。TI 的輔助電源供應解決方案可透過與功率級的高度整合,實現更高的效率
優點:
- 整合式保護功能 - 減少外部電路
- 更佳的暫態響應 – 啟動時間快
- 更纖薄的外型尺寸,整體磁性元件性能更佳
特色資源
- UCC28064EVM-004 – 300W 交錯式 PFC 前置穩壓器評估模組
設計與開發資源
適用於一次側控制 (使用 AUX 線圈) 返馳穩壓器的 UCC28C56H-Q1 評估模組
UCC28C56EVM-066 是高效率的一次側控制 (使用 AUX 線圈) 返馳輔助電源供應,適用於 EV 和 HEV 汽車動力傳動系統。該設計爲 800V 電池系統提供 15.2VTYP、40W 輸出。在 125 V 到 1000 V 的輸入電壓範圍內可提供 40 W。確切的輸出電壓視負載而定。從 40-V 至 125-V 輸入,該設計將提供 20 W。EVM 採用 1700-V 碳化矽 (SiC) MOSFET,是 800-V 電池系統的理想選擇。
通用輸入、430W 電動工具充電器參考設計
建立自訂電源供應和主動濾波器電路
WEBENCH® Circuit Designer 可依您的系統需求建立客製化電源和主動濾波器電路。該環境為您提供端對端選擇、設計和模擬功能,能在設計過程的所有階段為您節省時間。
利用我們的工具協助您進行設計:
最常用切換模式電源供應器的 Power Stage Designer™ 軟體工具
Power Stage Designer 為 Java 工具,可根據使用者輸入計算 21 種拓撲的電壓與電流,協助加快電源供應器設計。此外,Power Stage Designer 也包含 Bode 繪圖工具及具備各種功能的實用工具箱,讓電源供應器設計更加輕鬆。由於所有計算都能夠即時執行,因此是開始新電源供應設計最快速的工具。
- 拓撲窗口 – 根據輸入參數提供拓撲資訊與元件波形
- 迴路計算器 – 幫助決定不同拓撲的補償網路
- 負載步進計算器 – 估算特定負載瞬態所需的最小輸出電容
- 濾波器設計工具 – 幫助尋找不同差模濾波器的起點
- FET 損耗計算機 – 比較不同 FET 的性能
- 電容器電流共享計算機顯示 (...)