隔離式電源模組 (整合式變壓器)

簡化您的隔離式 DC/DC 設計

parametric-filter檢視所有產品
我們的隔離式電源模組產品組合結合高密度整合式場效電晶體與整合式變壓器技術,可減少物料清單數量並簡化隔離式 DC/DC 設計。整合式變壓器可提升性能並縮小解決方案尺寸,同時提升系統可靠度和彈性,這些優勢對汽車應用來說尤其寶貴。此產品組合包括適用於汽車與工業產業的各種輸入/輸出電壓、輸出功率及經認證的隔離層級。

依類別瀏覽

依類型選擇

UCC35131-Q1
隔離式電源模組 (整合式變壓器)

具有整合式變壓器的車用、2W、5.5V 至 20V VIN、穩壓 5kVRMS 隔離式 DC-DC 電源模組

約略價格 (USD) 1ku | 2.9

UCC33020
隔離式電源模組 (整合式變壓器)

具有整合式變壓器的 3V 至 5.5V/5V 1W 3kVrms 隔離式 DC-DC 電源模組

約略價格 (USD) 1ku | 1.25

UCC34141-Q1
隔離式電源模組 (整合式變壓器)

具有整合式變壓器的車用、5.5V 至 20V VIN、1.5W 穩壓、5kVRMS 隔離式 DC/DC 模組

約略價格 (USD) 1ku | 3.036

UCC33420
隔離式電源模組 (整合式變壓器)

具有整合式變壓器的 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔離式 DC-DC 模組

約略價格 (USD) 1ku | 1.25

UCC33020-Q1
隔離式電源模組 (整合式變壓器)

具有整合式變壓器的 3V 至 5.5V/5V 1W 3kVrms 隔離式 DC-DC 車用電源模組

約略價格 (USD) 1ku | 1.563

UCC33420-Q1
隔離式電源模組 (整合式變壓器)

具有整合式變壓器的車用 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔離式 DC-DC 模組

約略價格 (USD) 1ku | 1.563

技術資源

White paper
White paper
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
本白皮書檢視各種隔離式 DC/DC 偏壓電源供應器,以在隔離層中移動訊號和電源,並在隔離層中安全地傳送訊號和電源。
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
透過節省時間和成本的創新技術 降低電源中的EMI
本白皮書檢視 EMI 切換模式電源供應器,並提供技術範例以協助設計人員輕鬆快速地通過業界標準 EMI 測試。
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C)
本白皮書提供對於電隔離的概述,說明常見的高電壓系統隔離方法,並顯示我們的裝置如何協助設計過電壓人員在縮減解決方案尺寸及成本的同時,還能可靠地符合隔離需求。
document-pdfAcrobat PDF

設計與開發資源

設計工具
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer 根據您的需求建立客製化的供電系統電路。該環境為您提供端對端供電設計功能,能在設計過程的所有階段為您節省時間。
模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
設計工具
最常用切換模式電源供應器的 Power Stage Designer™ 軟體工具

Power Stage Designer 為 Java 工具,可根據使用者輸入計算 21 種拓撲的電壓與電流,協助加快電源供應器設計。此外,Power Stage Designer 也包含 Bode 繪圖工具及具備各種功能的實用工具箱,讓電源供應器設計更加輕鬆。由於所有計算都能夠即時執行,因此是開始新電源供應設計最快速的工具。

  • 拓撲窗口 – 根據輸入參數提供拓撲資訊與元件波形
  • 迴路計算器 – 幫助決定不同拓撲的補償網路
  • 負載步進計算器 – 估算特定負載瞬態所需的最小輸出電容
  • 濾波器設計工具 – 幫助尋找不同差模濾波器的起點
  • FET 損耗計算機 – 比較不同 FET 的性能
  • 電容器電流共享計算機顯示 (...)

與隔離式電源模組 (整合式變壓器)相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。