DC/DC 切換穩壓器
運用適合所有應用的可擴充精確 DC/DC 電源解決方案,將效率提升到最高。
依類別瀏覽
TI 全方位的 DC/DC 切換穩壓器產品組合涵蓋降壓、升壓、降壓升壓和反向拓撲結構,提供最優電壓轉換解決方案,協助工程師在不同應用中發揮最大的電源效率與性能。
相關類別
電源模組
AC/DC 切換穩壓器
為何選擇 TI 的 DC/DC 切換穩壓器?
信賴可靠的廣泛裝置產品組合
透過單一供應商即可提供包括降壓、升壓、降壓升壓、多相和可編程解決方案在內的廣泛產品組合,協助您縮短上市時間。
低 EMI
我們的切換穩壓器可將汽車與工業應用中的 EMI 降到最低,降低重要頻帶中的設計複雜度與解決方案成本。
低雜訊
我們的低雜訊切換穩壓器可提供超乾淨與高效率的電源,進而在醫療與音訊應用中實現精密性能。
體積小巧
高切換效率可實現小巧、高密度的設計,對空間受限的應用而言至關重要。
技術資源
Application note
Switching regulator fundamentals (Rev. C)
切換穩壓器越來越受歡迎,因為它們能提供更高的功率轉換效率和更高的設計彈性等優勢。了解本白皮書中的基礎原理。
影片系列
DC/DC 切換穩壓器影片系列
了解如何實現低負載效率、了解 DC/DC 特定 IQ 規格,並了解如何在需要大量電池的小型應用 (例如真無線立體聲耳機與助聽器) 中使用降壓升壓穩壓器。
影片系列
以 DC/DC 切換穩壓器實現低雜訊與低 EMI 性能
工程師認為降低切換穩壓器 EMI 與雜訊具挑戰性。本訓練系列說明工程師可如何讓切換器發揮卓越效率,同時還可克服 EMI 與雜訊的挑戰。
設計與開發資源
設計工具
建立自訂電源供應和主動濾波器電路
WEBENCH® Circuit Designer 可依您的系統需求建立客製化電源和主動濾波器電路。該環境為您提供端對端選擇、設計和模擬功能,能在設計過程的所有階段為您節省時間。
利用我們的工具協助您進行設計:
模擬工具
PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
設計工具
最常用切換模式電源供應器的 Power Stage Designer™ 軟體工具
Power Stage Designer 為 Java 工具,可根據使用者輸入計算 21 種拓撲的電壓與電流,協助加快電源供應器設計。此外,Power Stage Designer 也包含 Bode 繪圖工具及具備各種功能的實用工具箱,讓電源供應器設計更加輕鬆。由於所有計算都能夠即時執行,因此是開始新電源供應設計最快速的工具。
- 拓撲窗口 – 根據輸入參數提供拓撲資訊與元件波形
- 迴路計算器 – 幫助決定不同拓撲的補償網路
- 負載步進計算器 – 估算特定負載瞬態所需的最小輸出電容
- 濾波器設計工具 – 幫助尋找不同差模濾波器的起點
- FET 損耗計算機 – 比較不同 FET 的性能
- 電容器電流共享計算機顯示 (...)