背光 LED 驅動器

適合各種螢幕尺寸的高效能驅動器

parametric-filter檢視所有產品
我們的升壓式 (升壓) LED 驅動器產品組合採用適用於 LCD 背光的全域調光技術。您可使用效率高達 90% 的單通道選項或維持相同的 LED 計數,並使用更高的通道計數選項來提升整體系統效率。我們的背光 LED 驅動器運用多種保護功能延長 LED 使用壽命,並透過高調光與對比率將 LCD 螢幕性能最佳化。

依類別瀏覽

依功能選擇

技術資源

Application note
Application note
Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application
學習估算最大輸出電流,將音訊雜訊降至最低,並且估計壓降以選擇正確的背光驅動器。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications
此應用說明探討電感器的重要參數,以及如何選擇適合 LCD 背光應用的電感器。
document-pdfAcrobat PDF
影片系列
影片系列
LED 背光設計考量
進一步了解 LCD 背光在各種應用中的主要設計考量。

設計與開發資源

參考設計
適用於 90-Hz 重新整理速率虛擬/擴增實境顯示器的背光和 LCD 偏壓參考設計

此參考設計主要描述穿戴式裝置中 LCD 顯示器的電源解決方案,特別是增擴實境 (AR) 與虛擬實境 (VR) 耳機。透過 LP8556 可實現高電流準確度背光驅動器,因 LP8556 在小型工作週期與重新整理速率同步所以能提供高電流。由 TPS65132 提供的 LCD 偏壓電源驅動器使用方便,封裝小巧。同時也會討論詳細的設計理論、零組件選擇和測試結果。

參考設計
具有調光控制和自動降溫功能的 70V、60mA 白光 LED 驅動器參考設計

精巧高效 (>90%) 白光 LED 驅動器。  透過 6V 至 18V 電源,以高達 70V 的電壓和高達 60mA 的電流驅動 440 流明白色 LED。  包含電壓控制式調光,並透過自動熱流比縮減功能防止 LED 溫度過高。  專為 6V 至 18V DC 供電系統中的一般用途 LED 照明而設計。

參考設計
透過白光 LED 驅動器、環境光與近距感測器執行智慧背光控制參考設計
此參考設計可根據環境光亮度動態調整 LCD 背光亮度,達到節省電力並延長 LCD 背光壽命的目的。電容式近距感測器可在有人接近時喚醒系統,從休眠或待機模式恢復運作,以節能並延長 LCD 背光壽命。

與背光 LED 驅動器相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。