負載開關
改用整合式負載開關
依類別瀏覽
負載開關是開啟和關閉電源軌的一種簡單且符合成本效益的方式。無論您的設計挑戰為何,TI 廣泛的負載開關產品組合提供豐富的電流、封裝與保護功能選項。利用我們的參數搜尋工具,快速尋找減少漏電流或管理湧入電流的解決方案。針對尺寸受限與高功率密度應用,探索晶圓晶片尺寸 (WCSP) 和 HotRod™ QFN 封裝。為保護 USB Type-A 連接埠,請瀏覽許多具備業界標準安全認證、封裝和針腳配置的電流限制負載開關。
根據系統要求縮小選擇範圍
輸出電流
過電流保護
USB Type-A
根據您的首要設計優先順序選擇開關
體積小巧
低漏電流
將功率損耗降至最低
相關類別
高壓側開關
USB-A 控制器
負載開關有哪些功能?
在管理湧入電流的同時,平穩啟用與停用低電壓電源軌
負載開關可為管理湧入電流提供簡易且直接的解決方案。相較於離散式解決方案,負載開關中的整合式緩啟動可更妥善地控制湧入電流,有助於避免電源供應下降和電壓驟降。負載開關採用精巧且具成本競爭力的 4 引腳或 6 引腳封裝,可利用更少元件實現更小、更簡單的設計。負載開關也整合了其他功能,例如快速輸出放電,以控制斷電。透過受控的開機和斷電功能,負載開關提供一種簡單的方法,可在低電壓配電方面獲得更妥善的管理。
How can a load switch extend your device’s battery life?
Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption
Featured products for 節省電池電量
管理精確的時序與湧入電流需求
當處理器或 FPGA 對湧入電流、開啟時間和關閉時間有精確需求時,運用離散式解決方案或序列器很難進行管理。在電源路徑中實作負載開關,可獨立控制各電源軌的時序。透過可調式緩啟動和可調式快速輸出放電,負載開關能夠更妥善地進行開機和關機順序。具有電源良好 (PG) 接腳的負載開關,可在為多個負載開關排序時提供更強的控制。偏壓電壓 (Vbias) 接腳可提供更低的 Vin 電壓,以在低電壓處理器和 FPGA 軌上使用。
Optimize Power Distribution in Low Voltage Applications with Integrated Load Swi
How and why you should use load switches for power sequencing
提升下游軌的效率並保留電壓裕度
在高效率 3.3V 系統(例如光學模組)中,電源預算受到限制,且每個元件都會消耗寶貴的電壓餘裕。透過使用具低導通電阻的負載開關,可將壓降最小化,進而為下游軌和暫態事件提供更多電壓餘裕。低導通電阻也有助於將功率損耗和溫度上升降到最低,進而實現更高的性能和可靠性。
How innovative packaging can drive higher power density in load switches
管理過電流和反向電流事件
緩啟動可在開啟期間管理湧入電流,電流限制 (ILIM) 或短路保護 (SCP) 可在啟動後保護免受過電流事件影響。ILIM 和 SCP 使用不同的故障觸發條件,但兩者皆會透過將電流箝位至固定值來回應,直到裝置達到過熱自動關機為止。電流限制負載開關可固定或調整(使用外部電阻器),通常包括故障報告接腳和標準安全認證。電流限制對於保護 USB-A 連接埠非常重要,可防止電池發生高放電損壞及保護下游負載。反向電流阻斷 (RCB) 是另一個常見的保護功能,可防止 USB 裝置或電源之間的反向電流流動。
Current Limit and Short Circuit Protection in Power Restricted Load Switch Apps
Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A)
為什麼要選擇整合式負載開關?
減少電路板尺寸&電池消耗
與離散式解決方案相比,精巧封裝和低漏電流可節省電路板空間和電池壽命。
控制電源排序
電源良好、可調整電壓轉換速率與可調整輸出放電,實現精確處理器時序要求的管理。
防止故障
電流限制、反向電流阻斷及安全認證可為 USB-A 連接埠與其他敏感負載提供穩固的防護。
將功率損耗降至最低
低導通電阻與低輸入電壓支援可減少高效率系統中的散熱與電壓壓降。
技術資源
Basics of Load Switches (Rev. A)
Making the Switch to an Integrated Load Switch
負載開關與離散式 MOSFET 的比較
探索精選應用
以全方位且有效率的電源供應器為消費者提供靈活性
在個人電子產品領域,精巧性與電源效率是設計的優先考量。我們的負載開關提供低靜態電流與小型封裝選項,可保護電力系統。
優點:
- 可調式上升時間與快速輸出放電,可精準控制內部配電。
- 低靜態電流與關機電流,可延長每次電池充電的使用時間。
- 最小 1 mm2 的精巧封裝,適合注重空間的設計。
特色資源
- TIDA-00556 – 適用於穿戴式裝置的負載開關式運送模式參考設計
- TIDA-01451 – 適用於機上盒的電源開關參考設計
Pack more safety into your ADAS and infotainment modules
Compact size and efficiency are very important considerations in automotive systems as feature and power demands increase. Our load switches protect systems from transients and improve longevity, while maintaining a small form factor. In high-performance compute systems, load switches with low Ron and high output current capability help improve system efficiency.
Benefits:
- Protections such as reverse current blocking, quick output discharge and soft-start.
- Save power through power dense packaging with low IQ and ISD
- Current-limiting with fault pins to protect USB-A ports and other sensitive loads.
特色資源
- TIDA-00530 – 適用於低功耗 TDA3x 系統的車用電源參考設計
- TIDA-00803 – 適用於前置攝影機系統且採用單核電壓應用處理器的車用電源設計
- TPS22919-Q1 – 具有控制的上升時間的 1 通道、5.5V、1.5A、90mΩ 自我保護 AEC Q100 合格負載開關
- TPS2553-Q1 – 車用 0.075-1.3A 可調整ILIMIT、2.5-6.5V、85-mΩ USB 電源開關、高電位作動、反向阻斷
- TPS22954-Q1 – 具可調整上升時間、電壓監控和輸出診斷的車用 5.7-V、5-A、14-mΩ 負載開關
Minimize power losses in optical module and network switches
In high-efficiency 3.3V systems, power budgets are limited and each component consumes valuable voltage headroom. By using a low on-resistance load switch for input power protection, the voltage drop is minimized, allowing more voltage headroom for downstream rails and transient events. Low on-resistance also helps minimize power losses and temperature rise, enabling higher performance and reliability.
Benefits:
- Power dense packaging with low on-resistances for more efficient performance.
- Enhanced system reliability through overcurrent protection, quick output discharge and soft start.
特色資源
- Fundamentals of On-Resistance in Load Switches – Application note
- Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) – Application note
Small size and low-leakage load switches for any compact battery-powered system
The strengths of our load switches align with the primary design priorities of automated systems – efficiency, small size, and low quiescent current. TI load switches also include protection features like reverse current blocking and overcurrent protection to help keep systems up and running.
Benefits:
- Improved signal integrity through low-leakage currents (when enabled or disabled).
- Ultra-compact WCSP and QFN packages (less than 1 x 1 mm).
- Ensure stable operation with features like reverse current blocking, short circuit protection and thermal shutdown.
特色資源
- TIDA-01579 – 適合成像應用的高效率、低輸出漣波電源供應參考設計
- TIDA-010224 – 可延長電池壽命的低功耗無線攝影機參考設計
- TPS2291L02 – 具有 90nA IQ 與快速輸出放電的 5.5V、2A、22mΩ 負載開關
- TPS22916 – 具有輸出放電功能的 5.5-V、2-A、60-mΩ、10-nA 洩漏負載開關
- TPS25221 – 0.275-2.7A 可調整ILIMIT、2.5-5.5V、70mΩ USB 電源開關、高電位作動、反向阻斷
打造注重散熱且受妥善保護的通訊設計
隨著 5G 使用快速成長,對通訊設備低功耗與熱最佳化的設計需求也隨之提高。我們的負載開關擁有低靜態電流、過熱自動關機,以及其他保護功能。
優點:
- 突波電流控制、電壓轉換率控制和 欠電壓鎖定等保護。
- 用於系統監控的電源良好訊號。
- 精巧體積與低靜態電流,可節省空間與功耗。
特色資源
- TIDA-01584 – 使用負載開關的電源定序參考設計
設計與開發資源
使用負載開關的電源定序參考設計
TIDA-01584 參考設計使用負載開關展示了各種電源排序配置。透過使用整合式負載開關,各電壓軌的計時可獨立調整。每個電壓軌都可在沒有大量處理器介入或外部數位元件的情況下控制。此設計在多功能列印機 (MFP) 和機上盒 (STB) 等應用中十分實用,因為這些應用需要特定的計時順序才能開啟各種子系統和處理器軌。
車用離電池處理器電源參考設計,適用於 ADAS 與資訊娛樂系統
適用於固態驅動器模組、含 eFuse 的 VBus 保護參考設計
TIDA-050028 參考設計可提供 SSD 模組的前端保護,並展示適用於標準 3.3-V、1.8-V 和 1.5-V 軌的全功能電源樹。此尺寸最佳化設計可協助客戶適當選擇積體電路保護裝置、負載開關及 DC/DC 轉換器。