Our diverse portfolio of low-side switches comprises of Darlington transistor and NMOS arrays, which can range from dual-channel to eight-channel devices with voltage support up to 50 V. Optimize your design with our simple, cost-effective solution to drive stepper motors, replays, solenoids, actuators, and other inductive loads from the low side.
依類別瀏覽
Select by feature
設計與開發資源
開發板
採用 DYY SOT-23-THIN 封裝的 ULN2003A 評估模組
ULN2003ADYYEVM 是硬體評估模組 (EVM),可用於讓硬體工程師評估 ULN2003ADYY 達靈頓電晶體陣列的完整性能與功能。ULN2003ADYYEVM 的設計可做為獨立電路板使用,並具有附加電壓供應和輸出負載,以在設計為較佳應用電源系統的一部分之前,用於測試與評估 ULN2003ADYY。此 EVM 已安裝 ULN2003ADYY 的 SOT(DYY 版本)。
開發板
TPL7407L - 40V 低壓側驅動器評估模組
TPL7407LEVM 是展示積體電路 TPL7407LDR 的 7 通道繼電器,以及電感性負載汲極驅動器評估模組。TPL7407LDR 是一款高性能週邊驅動器,專門用於驅動多種類型的負載,包括繼電器、步進馬達、燈泡和發光二極體。此 EVM 配置有七個按鈕,可為 TPL7407L 驅動器提供輸入,而七個繼電器則由 TPL7407L 輸出驅動。四端子區塊必須連接至外部電源,以提供輸入和繼電器電源。所有 TPL7407L 輸入和輸出針腳皆可採用外部連接。
參考設計
適用於伺服驅動器與機器人的智慧型煞車控制與診斷參考設計
此參考設計提供雙通道輸出訊號來控制外部保持煞車,以根據 IEC EN 61800-5-2 實現伺服驅動器的安全煞車控制功能。切斷電源供應器時,保持煞車將鎖定;線圈通電時,保持煞車將釋放。這透過啟用/停用為線圈供電的智慧型電子負載開關來實現。此參考設計還具有診斷功能,可偵測各種故障,確保安全運作。TIDA-01600 使用 C2000 Launchpad 產生煞車控制訊號並執行診斷功能。