MOSFET
為快速切換電晶體提供低閘極充電和電阻
依類別瀏覽
TI 的 NexFET™ MOSFET 提供多種 N 通道和 P 通道電源模組及離散式電源解決方案。我們的高度整合 MOSFET 可支援更高效率、延長電池壽命、提高功率密度及頻率,以實現快速切換。這些優點可在小尺寸產品中提供設計靈活性,讓設計工程師能夠縮短上市時間。
N 通道 MOSFET
小訊號 MOSFET
≤30V 最大 BVDSS
40V 至 100V 最大 BVDSS
FemtoFET™ MOSFET
P 通道 MOSFET
≤20V 最大 BVDSS
FemtoFET™ MOSFET
電源塊
用於電源供應器的電源塊
用於馬達控制的電源塊
進一步了解 MOSFET
自 1980年代中期在 MOSFET 產品規格書中盛行以來,非箝位式電感切換 (UIS) 額定值已獲公認為實用的參數。雖然不建議在實際應用中重複運算 FET,但工程師學會了使用此指標來避免設計出可能造成問題的較弱裝置。
Technical article
Understanding MOSFET data sheets, Part 1 - UIS/avalanche ratings
了解如何解讀 MOSFET 產品規格書上的 UIS/雪崩擊穿額定值。
MOSFET SOA 可從 5 種不同的限制中汲取:電阻、電流、最大功率、熱不穩定性和 MOSFET 電壓。了解如何解讀 MOSFET 產品規格書上的 SOA 曲線。
Technical article
Understanding MOSFET data sheets, Part 2 - Safe operating area (SOA) graph
了解如何解讀 MOSFET 產品規格書上的 SOA 曲線。
了解如何測量 MOSFET 電流額定值,其方式並非是透過 RDS (ON) 和閘極電荷等參數來測定,而是透過計算方式得出,並可透過多種不同方式得出。
Technical article
Understanding MOSFET data sheets, Part 3 - Continuous current ratings
了解如何測量 MOSFET 電流額定值,其方式並非是透過 RDS (ON) 和閘極電荷等參數來測定,而是透過計算方式得出,並可透過多種不同方式得出。
了解 MOSFET 產品規格書中出現的其他雜項切換參數,以及與整體裝置性能的相關性 (或缺乏相關性)。
Technical article
Understanding MOSFET data sheets, Part 5 – Switching Parameters
了解 MOSFET 產品規格書中出現的其他雜項切換參數,以及與整體裝置性能的相關性 (或缺乏相關性)。
MOSFET 在電路中的性能很大程度上取決於裝置的熱性能。
了解 FET 產品規格表上的接點至環境熱阻抗與接點至外殼熱阻抗參數,以及這些數值的衍生方式。
Technical article
Understanding MOSFET data sheets, part 6 – thermal impedance
了解 FET 產品規格表上的接點至環境熱阻抗,以及接點至外殼熱阻抗參數。
了解如何快速取捨尺寸、成本和性能,以根據應用條件選擇最佳 MOSFET。TI MOSFET 應用專家為您介紹眾多基於 MOSFET 功率損耗工具的應用範例。
技術資源
Application note
MOSFET Support and Training Tools (Rev. G)
探索所有支援功率 MOSFET 設計所需的相關文獻和工具。
Application note
Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs
此應用說明主要探討開關節點振鈴的來源、可準確描繪此振鈴特性的量測技術,以及在維持優異系統性能的同時將影響降到最低的方法。
技術文章
未包含在功率 MOSFET 產品規格表第 1 部分的內容:溫度相依性
了解 MOSFET 產品規格表的內容,更重要的是哪些未包含在產品規格表中。
設計與開發資源
計算工具
適用馬達驅動應用的 MOSFET 功率損耗計算機
This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.