電源保護開關與控制器

可靠地保護並多工處理您的電源路徑

依類別瀏覽

我們的輸入電源保護產品組合提供全方位的整合式 IC 和外部 FET 控制器選擇,可用於保護電源路徑。eFuse 和熱插拔控制器為過電壓、短路和突波電流控制提供可擴充的解決方案。理想二極體控制器和所選的 eFuse 可防止反向電流與反向極性事件。整合式電源多工器,以及其他反向電流阻斷解決方案,可在切換事件期間保護電源路徑。不論是企業數據中心、汽車 ADAS、工業控制系統,或是 PC 與個人電子產品,TI 都能提供適用於您電源路徑的保護解決方案。

相關類別


負載開關


高壓側開關和控制器


USB 電源開關與充電埠控制器

為您的設計選擇開關或控制器

為何要選擇 TI 為您的電源路徑提供保護?

checkmark

提升功率密度

低 Ron 與小型封裝尺寸,可實現具最小化功耗的高密度系統。

checkmark

節省空間

高度功能整合的精巧封裝可縮小電路板尺寸並簡化設計。

checkmark

可擴充解決方案

廣泛的整合式 FET 和外部 FET 解決方案選擇,可最佳化系統中的每個電源路徑。

checkmark

全方位保護

包括各種功能,從標準的過熱和過電壓保護到可編程的監控與診斷等,一應俱全。

技術資源

Application note
Application note
Basics of eFuses (Rev. A)
與離散式解決方案的挑戰與限制相比,介紹整合式 eFuse 解決方案的優勢。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Basics of Ideal Diodes (Rev. B)
介紹理想二極體控制器,以及其如何克服傳統肖特基二極體與 P 通道 MOSFET 解決方案的常見限制。
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
11 Ways to Protect Your Power Path
介紹所有 TI 電源開關類型、其整合式保護功能及其應用方式。
document-pdfAcrobat PDF

與電源保護開關與控制器相關的參考設計

使用我們的參考設計選擇工具,找出最適合您的應用和參數設計。

設計與開發資源

參考設計
適用於 48V 人工智慧伺服器的 8kW 熱插拔參考設計

隨著人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 進步,企業伺服器也漸趨耗電,因為這些伺服器需同時處理大量資料和儲存。每個伺服器主板的穩定狀態額定功率上升到 5kW 至 6kW,相較之下,一般伺服器則為 1kW 至 2kW。然而其外形尺寸卻維持不變,這也讓更高的功率密度帶來了系統設計挑戰。與一般伺服器相比,AI 伺服器的負載幅度、電壓轉換速率和暫態負載頻率增加了三到四倍。考慮到這些需求,此參考設計使用 LM5066I 熱插拔控制器開發,可在額定輸入電壓為 54V 的高功率伺服器背板系統中,提供穩健且可靠的輸入電源路徑保護設計。

參考設計
車用離電池處理器電源參考設計,適用於 ADAS 與資訊娛樂系統
此車用離電池處理器電源參考設計提供多功能受保護的電源樹狀架構,可為常見的 ADAS 與資訊娛樂處理器 (如 TDA4x-Q1、AM6x-Q1) 供電。上述處理器可搭配感測融合系統、攝影機模組及域控制器運作。詳細設計指南協助工程師建立受保護的電源系統。提供額外電源軌以支援 DDR 記憶體與輔助負載。設計內建 MSPM0 微控制器 (MCU),可用於設定電源軌電壓與時序。
參考設計
適用於備用電源的無縫切換參考設計

TIDA-01638 參考設計展現含備援電源的電源多工器。如果一個電源出現故障,系統需要切換至備用電源,並為下游負載提供不間斷的電源。因此,電源備援可確保其中一個電源供應發生故障時,系統可自動切換至另一個電源軌,以防止資料損失。

TPS1689

具有 PMBus® 數位遙測的 9V 至 80V、3.5mΩ、20A 可堆疊 (eFuse)

約略價格 (USD) 1ku | 3.9

LM5066H

5.5V 至 90V 進階熱插拔控制器,具備 I/V/P 監測功能與 PMBus™ 介面

約略價格 (USD) 1ku | 2.87

TPS1686

具有精準快速電流監控器的 9V 至 80V、16mΩ 10A eFuse

約略價格 (USD) 1ku | 2