Si 功率級
最大化功率密度、最佳化效率並簡化設計
依類別瀏覽
運用我們的先進功率級裝置,實現最精簡解決方案尺寸、最大功率密度、最佳化效率,並強化系統防護。將我們具備高精密度遙測功能的智慧功率級,與可擴充的多相控制器彼此整合,實現精簡的多相 DC/DC 系統解決方案。這種整合可省去冗餘元件、減少開關損傷並提高整體系統可靠性,只要透過精巧元件封裝即可實現上述優點。
依類型選擇
熱能最佳化的板上配置功率級
熱能最佳化的板上配置智慧功率級
業界通用板上配置智慧功率級
我們的 MOSFET 功率級可提升系統效率並簡化設計
高效率
PowerStack™ 封裝技術免除了寄生效應並減少切換耗損,而大型接地導線架則提供卓越的熱性能。
增強診斷回饋
週期循環的準確溫度補償雙向電流感測可改善系統監控及溫度。此外,故障監控可提升系統可靠性。
高整合度
整合式 MOSFET、驅動器及電流感測提供免除被動元件的切換功能,縮減解決方案尺寸,並簡化印刷電路板佈線圖。
技術資源
Power loss calculation with CSI consideration for synchronous buck converters (Rev. A)
多相降壓穩壓器簡介
PowerStack™ 封裝技術概覽
探索精選應用
縮小整體解決方案尺寸、改善瞬態回應及輸出電壓漣波、效率最佳化,並以 MOSFET 功率級強化系統保護
NexFET™ 功率級與多相控制器配對有助於減少切換損耗,並提高系統效率和可靠性。
優點:
- PowerStack™ 封裝技術消除了寄生效應,而大型接地導線架則提供卓越的熱性能。
- 週期循環的準確溫度補償雙向電流感測可改善系統監控。故障監控可提升系統可靠性。
- 整合式 MOSFET、驅動器及電流感測器提供移除被動元件的切換功能,簡化印刷電路板佈線圖。
特色資源
- CSD95410RRB – 90A 峰值連續同步降壓 NexFET™ 智慧功率級
- CSD95420RCB – 50A 峰值連續同步降壓 NexFET™ 智慧功率級
- CSD95411 – 65-A 尖峰連續電流同步降壓 NexFET™ 功率級
- Multiphase Buck Design from Start to Finish, Part 1 (Rev. B) – Application note
啟用 1,000 A 以上的電源解決方案、改善瞬態回應及輸出電壓漣波、效率最佳化,並以 MOSFET 功率級強化系統保護
NexFET™ 功率級與多相控制器配對有助於減少切換損耗,並提高系統效率和可靠性。
優點:
- 主動均流倍相功率級技術,確保堆疊功率級之間的準確均流。
- CSD95430 可輕鬆調整電源解決方案以實現高功率應用。
- PowerStack™ 封裝技術消除了寄生效應,而大型接地導線架則提供卓越的熱性能。
特色資源
- CSD95430 – 90-A 峰值連續電流同步降壓 NexFET™ 智慧功率級
- CSD95410RRB – 90A 峰值連續同步降壓 NexFET™ 智慧功率級
- CSD95420RCB – 50A 峰值連續同步降壓 NexFET™ 智慧功率級
啟用高達 16 V 的輸入電壓、改善瞬態回應及輸出電壓漣波,並以 MOSFET 功率級強化系統保護
NexFET™ 功率級與多相控制器配對有助於減少切換損耗,並提高系統效率和可靠性。
優點:
- 25-V FET 技術可提供高達 16 V 的輸入電壓範圍。
- PowerStack™ 封裝技術消除了寄生效應,而大型接地導線架則提供卓越的熱性能。
- 週期循環的準確溫度補償雙向電流感測可改善系統監控。故障監控可提升系統可靠性。
特色資源
- CSD96415 – 80-A 尖峰連續電流同步降壓 NexFET™ 功率級
- CSD96416 – 50-A 峰值連續電流同步降壓 NexFET™ 智慧功率級
- CSD95410RRB – 90A 峰值連續同步降壓 NexFET™ 智慧功率級
設計與開發資源
適用於具有 PMBus 介面的 D-CAP+™ 降壓式控制器的雙通道 (6+2/5+3) 評估模組
TPS53681EVM 評估模組可讓使用者評估在低電壓,高電流,降壓負載點 (POL) 應用中具有 CSD95490 智慧功率級的 TPS53681 控制器的運作特性,並具備隨附 PMBus 介面的配置,控制和監控功能。
該設備使用 4.5V 至 17V 之間的電壓源運行,並允許透過 PMBus 介面和我們的 Fusion Digital Power™ 設計軟體進行編程及監控。
TPSM831D31、8V 至 14V 輸入、雙輸出、120A + 40A PMBus 電源模組評估模組
具有 PMBus 介面 EVM 的雙通道 (12+0、11+1 或 10+2 相位)、D-CAP+ 降壓、DC-DC 類比
TPS536C7EVM 評估模組 (EVM) 讓使用者可評估 TPS536C7 控制器。
控制器為具有 PMBus 介面的雙通道(12 + 0、11 + 1 或 10 + 2相位)、D-CAP+™ 同步降壓無驅動控制。該裝置使用 4.5 V 至 17 V 電壓供應運作。該控制器允許透過 PMBus 介面進行編程和監控。
此 EVM 使用 CSD95410、同步降壓 NexFET™ 90-A 智慧功率級裝置作為功率級模組。