供應電壓監控器
供應電壓監控器可保護重要系統軌
供應電壓監控器
依類別瀏覽
我們先進的供應電壓監控器有助於將系統軌監控最佳化,此監控器能夠直接連接 12V 至 1,500V 軌,同時提供精確且快速的過電壓與欠電壓故障偵測。這些裝置透過整合文件等功能來幫助滿足功能安全合規性要求、閂鎖輸出、內建自我測試 (BIST) 和類比轉數位轉換器 (ADC) 的縮放輸出,從而幫助確保系統在工業、汽車和企業應用中的可靠性達到最高。
供應電壓監控器
電源趨勢
Application brief
High Voltage – Fast Power Fault Detection by Monitoring 24V AC Systems Using TPS
利用 TPS37x 電壓監控器監控 24V AC 系統,快速進行電源故障偵測。
Featured products for 高精密度
技術資源
Functional safety information
TPS3x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A)
進一步了解採用 DSK 封裝的 TPS37-Q1 和 TPS38-Q1 如何協助您讓設計符合功能安全標準。
Application note
Common Applications of Wide VIN Overvoltage and Undervoltage Supervisors
了解如何使用電壓監控器來監控電源軌,並在受監控電壓高於或低於特定閾值時宣告重設訊號。
Application brief
Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B)
該應用簡介討論電壓監控器如何透過多種外型和各種功能協助設計人員提升系統的可靠性。
探索精選應用
工廠自動化與控制
增加具整合式監視計時器的靈活供應電壓監控器,確保工廠自動化的系統可靠性
ADAS
運用我們的精密多通道電壓監控器,為 ADAS 應用實現功能安全
馬達驅動
以大範圍 VIN 多通道監控器設計可靠的馬達驅動器
能源儲存系統
運用電壓監控器和監視計時器,實現最佳能源儲存系統設計
混合式、電動與動力傳動系統
運用靈活且高度精確的電壓監控器,強化 EV 系統穩定性並符合功能安全要求
車身電子元件與照明
以精巧的大範圍 VIN 監控器為車身控制模組提升電源效率
增加具整合式監視計時器的靈活供應電壓監控器,確保工廠自動化的系統可靠性
對可編程邏輯控制器現場傳送器或工業 PC 設計而言,微控制器電源軌需配備電壓監控,以確保電源符合法規規格並確認系統安全。
優點:
- 高電壓軌可編程感測與重設延遲
- 強制系統重設的手動重設功能
- 獨立 VDD 與感測接腳,為高可靠性系統增加備援
- 最高安全完整性等級 (SIL) 3 與 SIL 4 的功能安全額定值
特色資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-010049 – 適用於 IEC 61508 的 TUV 評估數位輸入參考設計 (SIL-2)
- TIDEP0020 – AM437x 分離式電源參考設計
- TIDEP0050 – EnDat 2.2 系統參考設計
運用我們的精密多通道電壓監控器,為 ADAS 應用實現功能安全
在整合式 ADAS 中,監控處理器與微控制器 (MCU) 的電源軌可幫助防止因電壓輸出異常狀況而導致電壓不足。我們的低功耗監控器產品組合可在過電壓或欠電壓事件中警示 MCU,協助確保系統安全。
優點:
- 多通道監控可在複雜設計上實現精確的電源控制
- 系統的窗型偵測需要過電壓與欠電壓監控
- 監視功能可防止處理干擾,並確保設備功能持續
- 最高可支援 ASIL D 功能安全要求
特色資源
參考設計
- TIDA-050008 – 具改善電壓監控的 ADAS 電源參考設計
- TIDA-00530 – 適用於低功耗 TDA3x 系統的車用電源參考設計
產品
- TPS3704-Q1 – 具有高準確度和極小體積的車用多通道視窗監控器
- TPS38700-Q1 – 具有多達 12 個通道的 I²C 支援的車用電源供應序列器
- TPS389006-Q1 – 車用多通道過電壓和欠電壓 I²C 可編程電壓監控器和監測器
技術資源
以大範圍 VIN 多通道監控器設計可靠的馬達驅動器
馬達驅動器的電源需適當調節及精確感測,以獲得準確的位置和扭力控制。利用我們的低電流電壓監控器監控核心電壓軌,並在不消耗電力的情況下可靠運作。
優點:
- 具 TPS37 和 TPS38 的最高 65 V VIN 選項
- 提供多通道監控
- 高電壓軌的可調整及固定感測輸入
- 可編程時間延遲,以提供排序彈性
特色資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDEP0020 – AM437x 分離式電源參考設計
- TIDM-SERVODRIVE – 工業伺服驅動器與 AC 變頻驅動器參考設計
技術資源
- High Voltage – Fast Power Fault Detection by Monitoring 24V AC Systems Using TPS – Application brief
運用電壓監控器和監視計時器,實現最佳能源儲存系統設計
能源儲存系統仰賴電壓監控器監控電源軌,並在必要時判斷進行訊號重設。我們的電壓監控器包含低靜態電流 (IQ)、高精確度和卓越的可編程性。
優點:
- 監視計時器可在微控制器發生故障時提高系統可靠性
- 窗型電壓監控,適合需過電壓及欠電壓監控的系統
- 在最多四個通道上維持超低 IQ,將功耗降到最低
特色資源
參考設計
- TIDA-01214 – 採用16 位元 ADC 和數位隔離器的隔離式高準確度類比輸入模組參考設計
- TIDA-010041 – 用作比較器或電源序列器的奈米功率、寬 VIN (最大 12 V) 監控器參考設計
- TIDA-010052 – 適用於馬達驅動的安全電源供應參考設計
技術資源
- Voltage Monitoring with Programmable Reset Assertion Timing Using the TPS3899 – Application brief
運用靈活且高度精確的電壓監控器,強化 EV 系統穩定性並符合功能安全要求
在以功能安全為主要考量的高度可靠汽車系統中監控系統健康狀態時,電壓監控器扮演著重要角色。我們的電壓監控器包含低靜態電流 (IQ)、高精確度和高度可編程性。
優點:
- 窗型電壓監控,適合需過電壓及欠電壓監控的系統
- 在最多四個通道上維持超低 IQ,將功耗降到最低
- 可編程重設延遲和窗型監視計時選項可提供自訂功能
- 最高可支援汽車安全完整性等級 (ASIL) D 功能安全要求
特色資源
終端設備/子系統
參考設計
- TIDA-01168 – 適用於 12-V/48-V 車用系統的雙向 DC/DC 轉換器參考設計
- TIDA-020014 – 具有 3 種 IGBT/SiC 偏壓電壓解決方案的 HEV/EV 牽引逆變器功率級參考設計
- PMP22650 – GaN 式 6.6-kW 雙向車載充電器參考設計
產品
- TPS3850-Q1 – 具窗口看門狗定時器和可編程延遲且適用 OV 和 UV 監控的車用窗口看門狗
- TPS3704-Q1 – 具有高準確度和極小體積的車用多通道視窗監控器
- TPS37-Q1 – 具超低靜態電流與時間延遲功能的車用 65-V 窗型監控器
技術資源
- How voltage references and supervisors help achieve ASIL functional safety goals – Technical article
以精巧的大範圍 VIN 監控器為車身控制模組提升電源效率
在車體控制模組和汽車閘道中,重設積體電路 (IC) 可確保電源效率,並可針對異常電壓輸出狀況進行早期偵測。我們的監控器能以業界最快的偵測速度,協助滿足您的系統需求。
優點:
- 具 TPS37-Q1 的最高 65 V VIN 選項
- 窗型電壓監控,適合需過電壓及欠電壓監控的系統
- 可編程重設與感測延遲時脈,以提高可配置性
- 獨立 VDD 與感測接腳,以監控比 VDD 高和低的電壓
特色資源
參考設計
- TIDA-01168 – 適用於 12-V/48-V 車用系統的雙向 DC/DC 轉換器參考設計
- TIDA-00699 – 具有冷起動運作、瞬態保護及 EMI 濾波器的前端電源設計參考
產品
- TPS37-Q1 – 具超低靜態電流與時間延遲功能的車用 65-V 窗型監控器
- TPS389006-Q1 – 車用多通道過電壓和欠電壓 I²C 可編程電壓監控器和監測器
- TPS3704-Q1 – 具有高準確度和極小體積的車用多通道視窗監控器
技術資源
- How voltage references and supervisors help achieve ASIL functional safety goals – Technical article
設計與開發資源
計算工具
TPS37、TPS38 和 TPS3760 可調整電阻和時間延遲計算機
此計算機工具可引導使用者完成 TPS37/38 雙通道監控器可調整變數的設計程序。這些裝置的預設電壓閾值和磁滯等級分別設為 800 mV 和 2%,但可透過新增電阻進行調整。此工具會根據使用者輸入的所需規格建議電阻值。另外也會根據所需重設時間延遲和感測時間延遲,針對建議電容值提供額外計算。
開發板
TPS371K 評估模組
TPS371K 是適用於 TPS371Kx-Q1 電壓監控器系列的評估模組 (EVM)。此 EVM 旨在為 TPS371K-Q1 裝置的所有輸入與輸出針腳提供範例設計和測試點,以擷取量測結果並熟悉裝置。
開發板
TPS3842 評估模組
TPS3842EVM 是適用於 TPS3842-Q1 和 TPS3842 電壓監控器系列的評估模組 (EVM)。此 EVM 旨在為 TPS3842 和 TPS3842-Q1 裝置的所有輸入與輸出針腳提供範例設計和測試點,以擷取量測結果並熟悉裝置。