依類別瀏覽
依類型選擇
設計與開發資源
ADC/DAC 電壓參考選擇工具和誤差計算機
REF35 評估模組
REF35 評估模組 (EVM) 是一個用於開發 REF35 超低功耗電壓參考的平台。REF35 具有 10-ppm/°C(最大值)溫度漂移,主要用作低功耗資料轉換器的精密電壓參考。
REF81 評估模組
電壓參考重點
適用於測試與測量設備的超精密參考
精密電壓參考出現在 PMU 量測鏈的兩個關鍵點,做為 DAC 參考(決定強制準確度)和 ADC 參考(決定量測準確度)。任一點的參考誤差都會直接降低系統性能,因為這些誤差是系統性的,在每次測量中傳播,並且無法校準。TI 的超精密電壓參考是將這些誤差降至最低的關鍵。
TI 超精密電壓參考的優點:
- 超低溫度漂移
- 長期穩定性接近 0ppm(初始漂移之後)
- 0.12ppm p-p 1/f 雜訊
嵌入式稽納技術在校準中的極高精度有何優勢 (Rev. A)
Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B)
低靜態電流 (IQ)
利用低靜態電流 (IQ) 串聯參考,將耗電量降到最低並延長電池續航力。我們廣泛的低 IQ 串聯電壓參考產品組合有助於將所有系統中的功率損耗降到最低,並可從血糖監測器、無線耳機和壓力傳送器等電池供電裝置獲得最長的運作時間。我們的小型 IC 可協助您在應用時實現低待機功耗,同時能降低系統成本。
探索精選應用
透過我們的精確參考提升您的測試與量測設計的準確度與性能
我們的精密系列參考為自動化測試設備、電子實驗室和現場測試設備以及分析儀器等測試和量測應用提供同級最佳雜訊、溫度係數和長期漂移。
優點:
- 雜訊低至 0.23 ppm
- 準確度低至 ±0.025%
- 2 ppm/°C 溫度漂移
特色資源
- TIDM-CONNECTED-ETHERNET – 連接乙太網路、USB 和 LCD 的參考設計
- TIPD164 – 適用於工業輸出和溫度感測器的類比輸入模組參考設計
- TIPD159 – 電壓模式倍頻 DAC 參考設計
- 如何設計準確的 DC 電源供應器 – 部落格
以不損及精密度的串聯電壓參考提升 HEV/EV 訊號鏈設計
為了獲得準確且可靠的即時系統診斷,新一代混合動力汽車 (HEV) 和電動車需要精密電壓參考才能進行資料轉換。我們提供高精密解決方案,以同級最佳功耗、雜訊和溫度漂移來測量關鍵系統參數。
優點:
- 低溫漂移 (在 REF34-Q1 下為 6 ppm/°C)
- 微安培功耗
- 選用的 ENABLE 針腳可將關機模式設為消耗 3 µA 的待機電流以節省電力
特色資源
- TIDA-00753 – 使用比流器進行三相 AC 電流量測參考設計
- TIDA-020018 – 汽車分流架構隔離式電流感測器參考設計,適合 DC/DC 與 OBC 應用
- PMP22650 – GaN 式 6.6-kW 雙向車載充電器參考設計
- REF5025A-Q1 – 車用低雜訊、極低漂移、精密 2.5-V 序列電壓參考
- REF34-Q1 – 車用低漂移、低功耗、小體積串聯電壓參考
- REF4132-Q1 – 車用 12-ppm/°C 低雜訊低功耗精密電壓參考
- Choosing the Right Voltage Reference for Your Automotive Application – Application brief
為您的工廠自動化設計新增串聯電壓參考,將準確度列為首位
在工廠自動化中,電流和電壓波動可能造成系統故障和訊號傳輸故障。串聯電壓參考可實現來自可編程邏輯控制器、現場變送器或工業 PC 設計中資料轉換器的高品質類比訊號量測。
優點:
- 提供多重輸出電壓的可調整裝置
- 低溫度漂移和靜態電流 (IQ)
- 關機模式的 IQ 消耗超低
特色資源
- TIDA-00468 – 延遲、功率與記憶體大小最佳化的熱電偶感測前端參考設計
- REF35EVM – REF35 評估模組
- ADS1148EVM-PDK – 適用於具有感測器量測 PGA 之 16 位元 2-kSPS ADC 的 ADS1148 性能展示套件
- Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 – Application note
透過為車身控制模組新增高精密度串聯電壓參考將量測準確度最大化
為資料轉換器新增串聯電壓參考,以在系統或環境變化中維持車身控制模組和車用閘道的穩定性。善用我們採用小型封裝的低雜訊與高精密度參考。
優點:
- 低溫漂移 (在 REF34-Q1 下為 6 ppm/°C)
- 微安培功耗
- 選用的 ENABLE 針腳可將關機模式設為消耗 3 µA 的待機電流以節省電力
特色資源
- REF34-Q1 – 車用低漂移、低功耗、小體積串聯電壓參考
- REF5025A-Q1 – 車用低雜訊、極低漂移、精密 2.5-V 序列電壓參考
- Choosing the Right Voltage Reference for Your Automotive Application – Application brief
將串聯電壓參考與資料轉換器配對以用於電網基礎設施中的高精密量測
資料轉換器是所有電網基礎應用不可或缺的一部分、其中包括電動車充電站、智慧電表、太陽能系統與住宅斷路器。我們的資料轉換器電壓參考產品組合可讓您的設計攀高新高峰。
優點:
- 大量的電壓參考選項可與 10 至 24 位元資料轉換器配對
- 在 1k hr 和 2 ppm/°C 時,熱漂移可低至 25 ppm
- 峰間雜訊低至 0.23 ppm
特色資源
- TIDA-00119 – 適用於可編程邏輯控制器 (PLC) 的 12 位元、八通道整合式類比輸入模組
- TIDA-00171 – 適用於馬達驅動器的隔離電流分流及電壓測量參考設計
- TIDM-SERVODRIVE – 工業伺服驅動器與 AC 變頻驅動器參考設計
- REF35EVM – REF35 評估模組
運用精密或奈米功率系列電壓參考,達到醫療應用的電源與雜訊需求新水平
串聯電壓參考可從醫療應用的類比前端擷取高準確度的量測值。我們的產品組合可協助電池供電解決方案、對雜訊敏感的解決方案,以及介於兩者的方案。
優點:
- REF35 採用具超低靜態電流、低漂移,以及從 1.024 V 至 5.0 V 的 11 種電壓變化,可節省小型電晶體 (SOT)-23-6 封裝空間
- REF70 透過搭配採用陶瓷及塑膠封裝提供低雜訊之高解析度資料轉換器,提升對雜訊敏感的醫學影像應用
特色資源
- 以低 IQ 和小外型尺寸準確測量生命跡象 – 部落格
- Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) – Application note