RF 收發器

以高度整合 RF 收發器滿足您對類比性能、頻寬與電源的需求

parametric-filter檢視所有產品
我們的高通道密度、寬訊號頻寬及高解析度整合式資料轉換器,可讓您在最嚴苛的無線、國防與測試收發器應用中,加快開發、提升動態範圍並減少物料清單。

依類別瀏覽

依應用選擇

一般用途

這些 AFE 針對航太、國防通訊、雷達與測試設備等多種應用提供特性分析、記錄與支援。

無線基礎設施

這些 AFE 能夠與我們的 RF 收發器產品組合搭配,靈活設計以適應各種使用案例,實現高性能、成本最佳化的解決方案。

相關類別

精選 RF 收發器

設計與開發資源

韌體
JESD204 快速設計 IP,適用連接到 TI 高速資料轉換器的 FPGA

JESD204 快速設計 IP 被設計用於幫助 FPGA 工程師快速實現可運作的 JESD204 系統,從而加速開發過程。該 IP 的架構設計使得下游數位處理和其他應用邏輯能夠隔離於 JESD204 通訊協定的大多數性能和時序關鍵約束之外。該 IP 能夠幫助設計人員減少韌體開發時間並簡化 FPGA 的整合。

JESD204 快速設計 IP 無需權利金,用於 TI 高速資料轉換器。TI 將協助使用者配置初始連結,針對特定 FPGA 平台與 TI 資料轉換器 JMODE 之間的使用進行自訂。TI 將在 IP 測試完成並準備部署後,透過安全下載連結提供 IP。

JESD204 快速設計 IP 支援下列 (...)

開發板
適用於四傳輸、六接收、X 頻段、射頻取樣 AFE 的 AFE7950 評估模組

AFE7950 系列評估模組 (EVM) 是靈活的射頻取樣收發器平台,可配置為支援最多同時四個發射、四個接收與兩個回饋 (4T4R+2FB) 通道。此 EVM 設計可介接以下所示 TI 模式/擷取卡解決方案 (分開販售) 以及許多符合 FPGA FMC 標準的開發套件。

AFE8104
RF 收發器

具 6-GSPS Rx 和 12-GSPS Tx 的 4 通道 7-GHz RF 取樣收發器

約略價格 (USD) 1ku | 1375

AFE8108
RF 收發器

具 6-GSPS Rx 和 12-GSPS Tx 的 8 通道 7-GHz RF 取樣收發器

約略價格 (USD) 1ku | 1975

AFE7960
RF 收發器

4 發送、6 接收、Ku 頻帶射頻取樣收發器,最高 1200MHz IBW

約略價格 (USD) 1ku | 1750

AFE8128
RF 收發器

8 發射 8 接收 2 回饋 RF 取樣收發器,400MHz 至 7.2GHz

約略價格 (USD) 1ku | 2499

AFE8192
RF 收發器

具四回饋路徑的寬頻帶 16 通道 RF 收發器

約略價格 (USD) 1ku | 2499

AFE7958
RF 收發器

具有 12GSPS DAC、3-GSPS ADC 和 SYSREF 監控的 4 發送、6 接收、X 頻帶射頻取樣 AFE

約略價格 (USD) 1ku | 1423.6

技術資源

Technical article
Technical article
Keys to quick success using high-speed data converters
瞭解 TI 如何讓高速資料轉換器與 AFE 評估變得更加容易 
document-pdfAcrobat PDF
影片系列
影片系列
高速訊號鏈訓練系列
線上訓練系列涵蓋 RF 取樣、JESD204B 等主題。 
影片系列
影片系列
高速資料轉換器基礎知識
這些影片涵蓋高速資料轉換器的基礎知識,其中包含 ADC 與 DAC 架構概覽。