工業 mmWave 雷達感測器

高度整合的雷達感測器,可在工業及個人電子產品市場中提供精準的感測

為何選擇 TI 工業 mmWave 雷達感測器?

checkmark

以精巧外型提供智慧感測

具整合式晶片處理與封裝上天線 (AoP) 的智慧型低功耗感測器。

checkmark

高解析度的感知式感測

藉由在邊緣端運用適應性 AI,可將緊密聚集的物體分離,並降低誤報觸發率。

checkmark

新一代工業應用

開放頻帶讓工廠、居家與城市更加智慧化。

探索我們的產品組合

工業 mmWave 雷達感測器設計與開發

不論您是在進行簡單的設計或建立複雜系統,都應對您的設計抱持信心。我們豐富且使用方便的硬體與軟體工具,及全年無休的業界專家服務,將讓您推動創新向前邁進。

雷達工具箱和我們的軟體開發套件 (SDK) 提供了感測器開發所需的一切。獲取統一的軟體平台、開箱即用的展示範例、含原始程式碼的範例專案、天線設計、硬體指南、桌上型工具和性能實驗等資源。

使用我們的清單和指南來獲得建議和最佳實務,將您的射頻 (RF) 硬體設計最佳化。快速尋找現有設計並直接按原樣複製,或尋找適合您自己的硬體設計的實用資訊和參考。更妥善地了解製造和相關取捨,並探索我們的支援資源。

CCStudio 開發生態系統是一套免費高品質開發工具套件,搭配整合式生成 AI,可加速您的嵌入式開發。使用簡單的語言和業界標準代理與模型,並搭配 TI 豐富的資源庫,無論專業知識程度如何,您都可更快速地開發應用,同時維持您期望 TI 提供的可靠性和性能標準。

透過完善的學習路徑,深入探索 TI mmWave 雷達技術。透過 Radar Academy 獲取系統化訓練模組,研讀我們的白皮書探索技術原理,並觀看實務演示影片。

TI 與其他公司合作,提供一系列使用 TI mmWave 雷達感測器和相關服務的解決方案,協助您加速生產。下載此搜尋工具以瀏覽我們的合作夥伴清單,找出適合您需求的公司。

運用 TI mmWave 雷達扶持新興市場

Framery

Framery 的創新智慧 Pod 設計採用 TI mmWave 雷達感測器技術,改善員工的日常辦公室體驗。IWR6843AOP 雷達感測器可提供高度準確的活動感應偵測功能,並減少虛假錯誤。雷達技術可偵測人員何時進入或離開 Pod,並自動調整 Pod 中的照明和通風,以提升能源效率。此外,準確的活動感應偵測可提供主動式頂部安裝照明,以顯示 Pod 是否空閒、正在使用或即將開始會議,以進行更平穩的運作。

QUMEA

QUMEA 的 RADIQ-1 感測器採用 TI mmWave 雷達感測器技術,為護理機構中的人員提供關於存在、生命跡象和跌倒事件的非接觸式監測。超準確的 IWR6843AOP 雷達感測器可偵測房間內的精確運動點,並利用此資料即時掌握人員的位置、姿勢和狀況,提供幾乎無錯誤的警示。高準確度可以減少 74% 的跌倒次數和 20% 的護理工作量,以獲得有效的預防和可衡量的治療成功。與視覺型系統相比,雷達技術也提供絕對的隱私權,其資料中不會包含可讓人得出有關個人的結論的資訊。

Inxpect

Inxpect 的 SBV-01 感測器採用 TI mmWave 雷達感測器技術,來提升工業自動化和機器人系統的安全性。IWR6843 是一款經過 SIL-2 認證的單晶片 60-GHz 至 64-GHz mmWave 雷達感測器,能夠偵測危險區域中的操作員,進而阻止機器重新啟動,直到該區域清空為止。雷達技術具備高準確度,可減少灰塵、碎片、煙霧和汙垢等錯誤偵測,甚至可以測量人員呼吸等最小的動作。此外,雷達可同時測量多個物體,以提高複雜環境中的安全性和生產力。 

Axis Communications

AXIS Communications 的 AXIS Q1656-DLE 雷達視訊融合攝影機採用 TI mmWave 雷達感測器技術,即使在長距離情況下,也能為監控系統提供更高層級的偵測和視覺化功能。超準確的 IWR6843 雷達感測器可改善人員偵測,減少通常由陰影、光束、雨滴或昆蟲造成的錯誤觸發。雷達感測器可提供重要資訊,例如偵測到的移動的位置、速度和方向,以強化智慧功能。此外,雷達技術有助於節省能源,因為雷達在黑暗中仍可進行偵測。 

精選應用資源

mmWave 雷達感測器技術

IWR2188

Single-chip 8RX/8TX cascadable 76GHz-to-81GHz industrial transceiver with launch-on-package tech

約略價格 (USD) 1ku | 26.865

IWRL6432WMOD

用於動作與存在偵測的 mmWave 雷達模組

約略價格 (USD) 1ku | 10.989

IWRL6843

單晶片低功率高性能 57GHz 至 64GHz 工業 mmWave 雷達感測器

約略價格 (USD) 1ku | 16.489

IWRL6844

單晶片低功率高性能 57GHz 至 64GHz 工業 mmWave 雷達感測器

約略價格 (USD) 1ku | 18.138