隔離認證

17 3月 2026

德州儀器 (TI) 了解半導體品質與可靠性標準十分重要。有鑑於此,我們的零件等級和分類可協助您更輕鬆地尋找符合業界標準的零件。

我們確保我們的裝置符合車用及工業設計的全球業界標準。多個獨立認證實驗室會測試並認證我們的隔離式裝置是否具有電氣絕緣強度。

如需詳細資訊,請閱讀技術文章「我們的隔離器已通過認證。您的隔離器呢?」和「DIN VDE V 0884-11:2017-01 標準對您的隔離設計意味著什麼」。

隔離認證類型

VDE 認證 (DIN VDE V 0884-11)

此為針對數位隔離器與電容/磁耦合裝置的最嚴格標準,專為半導體式隔離技術而設計。

歐洲市場的工業自動化設備、馬達驅動器和電源轉換系統必須符合此標準。對於需要長期可靠性和高達 1,414V 峰值工作電壓的高電壓隔離應用而言,此標準至關重要。

主要要求:局部放電測試、40 年以上老化模擬、高達 12.8kV 的突波耐受性,以及電磁相容性驗證。


UL 認證 (UL 1577)

此為隔離式半導體裝置的北美標準,廣泛用於商業及工業應用。

美國和加拿大商業/工業安裝所用的設備必須符合此標準。UL 認證的終端產品(包括電源供應器、馬達驅動器及工業控制設備)必須符合此標準。

主要要求:高達 5,000V RMS 的介電耐受測試、-40°C 至 +125°C 的溫度下循環測試、耐濕性測試,以及封裝可燃性測試。


CSA 60950-1 - 資訊技術設備

針對 IT 設備的加拿大認證,涵蓋計算機、伺服器、網路設備和電信設備。

在加拿大銷售、政府採購及企業安裝的 IT 設備必須符合此標準。涵蓋辦公環境和類似的商業應用。

主要要求:針對 IT 應用提供觸電保護、消防安全、機械安全和熱保護。


CSA 61010-1 - 測量和控制設備

此為針對專業測試設備、工業控制系統和實驗室儀器的加拿大標準。

對於在專業環境中使用的測量儀器、工業自動化設備和實驗室設備而言,此標準至關重要。加拿大工業和研究設施安裝的設備必須符合此標準。

主要要求:強化工業環境防護、危險電壓防護及持續運作能力。


CSA 60601-1 - 醫療設備

加拿大醫療設備認證,針對連接病患的設備設有最高安全要求。

所有在加拿大銷售的醫療器材均須符合此標準。醫院設備、病患監測系統,以及任何可能接觸病患的裝置必須符合此標準。

主要要求:多個隔離等級、病患漏電流限制、防除顫器隔離,以及強化爬電距離。


TUV EN 60950-1 - 歐洲 IT 設備

此為資訊技術設備的歐洲認證,可取得 CE 標誌和歐盟 (EU) 市場準入。

在歐盟銷售的 IT 設備須符合此標準。在歐洲商業市場銷售的計算機、電信設備和網路裝置皆需符合此標準。

主要要求:符合 EU 安全指令、防火和觸電保護、元件安全驗證和電磁相容性 (EMC)。


TUV EN 61010-1 - 歐洲測量設備

此為針對專業測量、控制和實驗室設備的歐洲標準,可取得 CE 標誌。

對於 EU 市場的測試儀器和工業控制設備而言至關重要。歐洲工業應用中的專業測量設備和自動化系統必須符合此標準。

主要要求:專業用途安全標準、持續運作能力、電氣危險防護,以及符合 EU 指令。


CQC GB4943.1-2011 - 中國 IT 設備

中國市場的資訊技術設備必須取得中國國家認證。

對於在中國銷售的 IT 設備(包括計算機、網路設備和電信設備)必須符合此標準。要獲得中國市場準入和監管合規性,必須符合此標準。

主要要求:符合中國安全標準、電磁相容性以及與中國品質體系的整合。


AEC-QQ100 - 汽車認證

此為針對具有 15 年以上使用壽命要求的車輛應用中使用的積體電路之汽車業界標準。

汽車電子設備(包括引擎控制設備、資訊娛樂系統、ADAS 和動力系統)必須符合此標準。對於一級供應商資格和 OEM 核准至關重要。

主要要求:廣泛溫度範圍 (-40°C 至 150°C)、快速熱循環測試、高溫壽命測試以及符合汽車 EMC 規範。