周圍光源感測器

利用我們完全整合的高效能商業和汽車級光感測器,測量可見光、IR、XYZ 和 RGB 光譜。 

parametric-filter檢視所有產品
TI 的光學照明感測器搭載整合式光感測器與被動濾波器,可提供絕佳的頻譜比對功能、低功耗和可配置的轉換時間。這些產品支援廣泛的動態範圍,具有半對數輸出和自動測距功能,可確保在所有照明條件下都能發揮卓越的性能。這些產品的應用範圍涵蓋工業、汽車及個人電子市場。

精選光感測器

OPT4041
周圍光源感測器

高速雙通道高精密度數位環境光感測器

約略價格 (USD) 1ku | 0.61

為何應選擇我們的光感測器?

checkmark

光譜比對

準確量測可見光、廣泛、IR、XYZ 和 RGB 光譜,以確保實現最佳的使用者體驗。

checkmark

多元封裝

我們提供多種封裝選項,包括業界最薄的封裝,可配置在尺寸有限的應用與汽車應用中。

checkmark

高動態範圍

我們的光學感測範圍從 312uLux 到 167kLux,可在各種照明條件下使用,包括昏暗、明亮和覆蓋物後方。

整合光感測器的優點

改變使用者與您的產品互動的方式 

我們最新的光感測器強調自動顯示亮度、LED 亮度和色彩調整應用,專為精準測量可見光、IR、XYZ 和 RGB 光而設計。TI 光感測器提供低至 600µs 的快速轉換時間,可快速調整以適應照明條件的突然變化,提供流暢的使用者體驗。我們的裝置具備超靈敏的解析度,不僅能更精準地控制顯示亮度,並且能將光感測器隱蔽地藏在深色蓋板玻璃後方。 

Application brief
Localized Light Sensors for Automotive Applications (Rev. A)
環境光感測器已成為汽車顯示器應用的常見選擇,最初推出時為位於儀表板前端的單一光學感測器。
PDF | HTML
Application brief
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
光感測器又稱為光偵測器,可偵測是否存在光線,以及光線強度。這些裝置會將光能轉換為電子訊號,然後再加以分析或用來觸發動作。
PDF | HTML
Featured products for 強化使用者體驗
OPT3004 現行 具有強化型角紅外線阻絕功能的數位環境光感測器 (ALS)
OPT4001-Q1 現行 車用高速、高機密度、數位環境光感測器 (ALS)
OPT4048 現行 高速、高精確度三刺激 XYZ 色彩感測器

高解析度視訊  

我們的環境光和色彩感測解決方案可利用高靈敏度和高解析度色彩測量功能,提供強化的記錄品質和精確的相機曝光。TI 光感測器配備了出色的頻譜比對功能,包括可見光、絕對色彩比對和相對顏色比對。我們的感測器可抑制 99.99% 的近紅外線,避免在白天和夜晚偵測間發生不必要的切換,以及成像失真的狀況。

Application brief
The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor
對可見區域敏感的光感測器通常用於竄改偵測、日夜偵測、LED 或顯示器亮度調整。
PDF | HTML
Application brief
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
光感測器又稱為光偵測器,可偵測是否存在光線,以及光線強度。這些裝置會將光能轉換為電子訊號,然後再加以分析或用來觸發動作。 
PDF | HTML
Featured products for 強化視訊功能
OPT3005 現行 適用視訊監控攝影機的環境光感測器 (ALS)
OPT4001 現行 高速高精密度數位環境光感測器 (ALS)
OPT4060 現行 高速、高敏感度 RGBW 色彩感測器

最佳化能源消耗

我們最新的光感測器是從頭開始設計,採用低功率架構,可協助您將準確的光線感測功能導入汽車、工業和消費性電子應用中需要較低功率的電池供電應用。

Application brief
OPT3006: Ambient Light Sensor in Wearable Applications
智慧型手錶、穿戴式眼鏡、健康和健身裝置等穿戴式裝置越來越普及。 
PDF
Application brief
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
光感測器又稱為光偵測器,可偵測是否存在光線,以及光線強度。這些裝置會將光能轉換為電子訊號,然後再加以分析或用來觸發動作。 
PDF | HTML
Featured products for 強化電池壽命
OPT3004 現行 具有強化型角紅外線阻絕功能的數位環境光感測器 (ALS)
OPT3002 現行 光轉數位感測器
OPT3001 現行 具高精密人眼反應功能的數位環境光感測器 (ALS)

技術資源

影片系列
影片系列
TI Precision Labs - 光感測器
此光感測器課程包含簡短的訓練影片,內容包含光源感測器的基本知識,以及為各種應用選擇光感測器的重要規格等。
Application brief
Application brief
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
此應用說明將根據四個最重要的功能說明如何選擇及比較環境光感測器:光譜響應、功率、大小及照度測量範圍。
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor
此應用說明深入探討利用具快速轉換時間之光感測器的系統優勢,並特別強調使用者體驗所獲得的改善。
document-pdfAcrobat PDF

探索精選應用

篡改偵測
適用於竄改偵測的超低功耗與精巧型解決方案
日夜偵測
透過快速感測器執行日夜偵測功能,可更快速地對環境變化做出反應
LED 和顯示器亮度調整
極為靈敏的光感測器有助於更精細地控制顯示亮度
色彩調整
高解析度及高速色彩感測器,可提升色彩準確度

適用於竄改偵測的超低功耗與精巧型解決方案

我們為竄改偵測所推出的光感測器解決方案可透過偵測光線變化,來協助偵測外殼開口、破損的封條或任何其他影響測量精密度的外部元件。

優點:

  • 適合電池供電應用的極低功率。
  • 寬頻寬感測通道可感測各種光線類型,包括紫外線與近紅外線。
  • 自動全刻度光照範圍選擇邏輯可確保在所有照明條件下都能獲得最佳解析度。

特色資源

參考設計
  • TIDA-01069 – 使用 PIR 感測器避免誤觸發的進階動作偵測器參考設計
產品
硬件開發
  • OPT3002EVM – OPT3002 光轉數位感測器評估模組

透過快速感測器執行日夜偵測功能,可更快速地對環境變化做出反應

需要偵測光線閾值的應用會使用日夜偵測功能來判斷是否為具有高亮度值的白天,或是具有最小光量的夜晚。

優點:

  • 當工業設計要求將感測器安裝在深色玻璃下時,特別是在主動式 850nm 或 940nm 近紅外線照明時,強大的紅外線抑制能力有助於維持高準確度。
  • 極低功率可用於電池供電的應用。
  • 自動全刻度光照範圍選擇邏輯可確保在所有照明條件下都能獲得最佳解析度。

特色資源

參考設計
  • TIDA-010254 – 具有 Sub-1-GHz 和 Bluetooth® 5.2 的電池供電 mmWave 雷達感測器參考設計
產品
  • OPT3005 – 適用視訊監控攝影機的環境光感測器 (ALS)
  • OPT4003-Q1 – 車用高速高精密度數位光感測器
  • OPT4041 – 高速雙通道高精密度數位環境光感測器

極為靈敏的光感測器有助於更精細地控制顯示亮度

我們的光感測器透過測量環境照度,提供強化的使用者體驗,並允許根據微控制器的感測器讀數來調整顯示亮度。                       

 

優點:       

  • 適合電池供電應用的極低功率。
  • 減少眼睛疲勞,強化使用者體驗。
  • 適用於汽車、工業和 PE 應用。

特色資源

參考設計
  • TIDA-010042 – 400-W GaN 式 MPPT 充電控制器和功率最佳化工具參考設計
  • TIDA-010224 – 可延長電池壽命的低功耗無線攝影機參考設計
產品
  • OPT3004 – 具有強化型角紅外線阻絕功能的數位環境光感測器 (ALS)
  • OPT4001 – 高速高精密度數位環境光感測器 (ALS)
  • OPT4001-Q1 – 車用高速、高機密度、數位環境光感測器 (ALS)

高解析度及高速色彩感測器,可提升色彩準確度

用於色彩調整的光感測器會測量色溫,並相應地調整顯示器的顏色。色彩感測器的應用包括環境光色彩感測、相對色彩比對,絕對色彩比對和環境光照度感測。 

優點:

  • 白點調整可確保顯示器上的內容看起來像在白紙上一樣。
  • 能夠區分光源,如日光、一體式螢光和螢光。
  • 調整環境照明的色彩以調整顯示器的色彩,有助於確保色彩準確度。

特色資源

產品
  • OPT4048 – 高速、高精確度三刺激 XYZ 色彩感測器
  • OPT4060 – 高速、高敏感度 RGBW 色彩感測器

設計與開發資源

評估板
光源校準模組
LIGHTSOURCE01EVM 是穩定且一致的光源,可用於校準周圍光源感測器 (ALS) 和色彩感測器。此光源專為在生產環境中使用而設計,可校準和測試內含 TI 光源感測器的最終產品。 
計算工具
OPT3006 視野 (FoV) 模擬器
視野模擬器可讓使用者了解改變曝光角度的潛在影響,例如進入的光量及其後的性能。
驅動程式或資料庫
適用於 OPT3001 和 OPT3006 的 Linux 驅動程式

The Linux driver supports the OPT30001 Digital Ambient Light Sensor (ALS) with High Precision Human Eye Response. The Linux driver supports communication through the I2C bus and registers to the IIO (Industrial Input/Output) class of the Linux kernel.

Linux Mainline Status

Available in Linux Main (...)