利用我們的 I/O 架構產品組合,從頭到尾完整設計您的系統。數位輸入/輸出 (I/O) 模組是工廠和製程自動化不可或缺的要素,可提供連接至各種感測器和致動器的重要連線。在輸入端,其會連接至簡單的按鈕、近距開關和高速數位編碼器。同樣地,在輸出端,I/O 模組可驅動簡單的燈泡、繼電器、接觸器、致動器和馬達。我們的產品組合可協助您為可編程邏輯控制器 (PLC) 和工業控制系統的隔離或非隔離架構,找到具競爭力的解決方案。 


數位 I/O 架構

適用於具電源效率、高密度自動化解決方案的隔離式數位輸入

隔離式數位輸入可在感測器輸入(或其他輸入類型)與主機控制器介面的邏輯輸出間提供電氣隔離。相較於傳統的光耦合器解決方案,我們的隔離式數位輸入裝置可提供具準確電流限制的簡單、低功率替代方案。

TI 的隔離式數位輸入透過最多可提供八個通道的解決方案,進而節省大量空間,並降低設計複雜性。此光耦合器替代方案可實現精巧且高密度的 PLC I/O 模組設計。

優點:

  • 將物料清單和電路板空間縮減至最少
  • 降低設計複雜性
  • 減少系統功耗

進一步了解我們的數位輸入產品組合:


Application brief

Digital Input Module, Digital Output Module

此應用簡介分享如何使用標準高壓側開關輸出和標準數位輸入裝置,打造八通道可配置數位 I/O 模組。
Application brief

How To Simplify Isolated 24V PLC Digital Input Module Designs (Rev. D)

此應用簡介解說可針對用於 PLC 和馬達驅動的數位輸入模組,改善其設計的方法。
Application brief

How to Design Isolated Digital Input Modules for Surge Immunity

此參考設計展示使用 ISO1211、ISO1212 和 ISO1228 裝置的 16 個隔離式數位輸入通道的精巧實作。

ISO1228現行

具有電流限制和 LED 指示的八通道隔離 24-V 至 36-V 數位輸入接收器

ISO1212現行

適用數位輸入模組的雙通道隔離 24-V 至 60-V 數位輸入接收器

ISO1211現行

適用於數位輸入模組的單通道隔離 24-V 至 60-V 數位輸入接收器

適用於驅動和保護負載的高壓側開關

我們的產品組合整合保護與診斷功能,以可靠地驅動 PLC 數位輸出中的電阻、電容或電感性負載。對於馬達或長纜線,我們的開關會在內部箝制汲極至源極電壓,以將負載電感消磁。對於安全模組,我們提供 60V 操作電壓容差,並支援突波與電快速暫態 (EFT) 標準。

而在工廠之外,廣泛的操作範圍和外部開關控制器選項可支援數位輸出驅動馬達驅動、非公路車輛、能源儲存和 EV 充電。

特色:

  • 可調整電流限制
  • 輸出箝位,可將電感負載消磁
  • 斷線和電源短路偵測
  • 準確的電流感測與 ADC

進一步了解我們的高壓側產品組合:


Technical article

Decrease factory downtime in 24-VDC power distribution with advanced load diagnostics

了解具備整合式 ADC 的高壓側開關如何簡化電流感測和負載診斷,進而快速解決問題。

以 TI 高壓側開關為廠房供電

觀看序列週邊介面可配置高壓側開關如何僅以單一微控制器,就可在多個板外負載間分配 24V。
Application brief

Digital Input Module, Digital Output Module

此應用簡介說明如何使用標準高壓側開關輸出和標準數位輸入裝置,打造八通道可配置數位 I/O 模組。

TPS274C65現行

具有 SPI 介面和整合式 ADC 的 12-V 至 36-V 65-mΩ 四通道高壓側開關

TPS281C30現行

60V 耐受、30mΩ 6A 單通道高壓側開關

TPS281C100現行

6V 至 60V、100mΩ、4.5A 單通道高壓側開關

低壓側開關驅動高效率且可靠的系統

在 PLC 數位輸出模組中,低壓側開關會透過切換電源供應器的低壓側,控制流向負載的電流。此模組通常用於需要將數位訊號轉換為類比輸出的應用中。

我們的低壓側開關設計可提供連接至負載的冗餘路徑,並具備容錯,因為其可處理高電流和高達 70V 的電壓。

優點:

  • 高可靠性
  • 低耗電量
  • 可選外部箝位
  • 輕鬆整合

進一步了解我們的低壓側產品組合:


Application note

Using DRV to Drive Solenoids (Rev. A)

此應用說明探討驅動電磁閥時的主要考量。

高速數位輸出 PLC 模組參考設計

此參考設計強調我們適用於 PLC 應用的低壓側開關。
Application note

Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A)

此應用說明解說套用至馬達驅動器零件的不同電流額定值。

DRV81545現行

具有獨立過溫與過電流保護功能的 55V、2A 4 通道低壓側驅動器

DRV81646現行

具有 H/W、SPI 和可配置電壓轉換速率和切斷持續時間的 65V、4A 4 通道低壓側驅動器

DRV120現行

具電流調節功能的 28V、0.25A 單通道繼電器低壓側驅動器

可實現精確且高效率控制的推拉數位輸出

我們的推拉數位輸出產品組合透過在單一配置中結合高壓側與低壓側開關,為精確自動化作業提供雙向控制。我們的產品組合提供高效率的電流供應和汲取功能,可為馬達、致動器和其他高性能應用實現快速、準確的動作控制。實現反應靈敏、可靠的運作,專為將電力輸送最佳化及簡化工業製程而設計。

優點:

  • 高電源效率
  • 雙向控制
  • 可靠性
  • 過電流保護

進一步了解我們的推拉產品組合:


DRV8800現行

40-V、2.8-A 有刷 DC 馬達驅動器

DRV8844現行

60V、2.5A 四半橋馬達驅動器、雙極 (+/-30V) 電源和獨立半橋控制 

DRV8955現行

具有電流感測的 50-V、2.5-A、四半橋驅動器

Choose your digital input and output solution